![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/terminals-splices-pidg-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Cosses et embouts PIDG : fiabilité dans la terminaison
Les cosses et les embouts PIDG sont conçus pour garantir des sertissages uniformes et sont conçus pour être fiable même dans les environnements de circuits les plus difficiles. Les cosses et embouts PIDG sont composés d’un corps en cuivre isolé en nylon ou en PVC, ainsi que d’un manchon en cuivre qui est serti avec l’isolant du fil pour un soutien supplémentaire. Cette conception unique offre une résistance aux vibrations et permet au fil de se plier dans n’importe quel sens sans endommager l’isolation du fil ou le conducteur.
Caractéristiques du produit
Cosses et embouts PIDG
- Isolation en nylon ou PVC, placage d’étain
- Manchon de support d’isolation en cuivre
- Calibres de fil : 26 AWG – 10 AWG (0,12 – 6,64 mm2)
- Tension d'utilisation : 300 V
- Température nominale : standard 105 °C max., PVF2 150 °C max (également disponible avec isolation PTFE et nickelage jusqu’à 288 °C max.)
- Répertorié UL, certifié CSA
- De multiples cosses et embouts PIDG sont homologués pour l’armée : ASM7928
- Résistance aux vibrations : le fil peut se plier dans n’importe quel sens sans être endommagé
- L’isolant repousse les hydrocarbures (graisses, huiles, etc.) et dispose d'une résistance diélectrique élevée.
- Les dentelures dans le fût à sertir métallique offrent un contact électrique maximal et une résistance de rupture avec le conducteur
- L’entrée de fil en entonnoir empêche le retour de brins de fil et assure une insertion rapide du fil pendant la production à grande vitesse
- Les manchons d’isolation et l’outillage correspondant disposent d'un code couleur selon la taille de fil de manière à les identifier facilement
- Sertissage « C » spécialement conçu par TE pour une utilisation robuste
Le guide est axé sur les cosses avec fût à sertir fermé sans soudure. Il donne des directives pratiques au moyen d'illustrations simples et claires qui aident l’utilisateur à obtenir une cosse ou un embout correctement serti à chaque fois. Le guide illustre les choses à faire et à ne pas faire en matière de sertissage et met en évidence les avantages de l’utilisation de câbles, de cosses et d’outils adaptés de la vaste gamme de produits TE Connectivity.
300 V
Tension d'utilisation
105 °C
Température de fonctionnement maximale
MIL
Homologation MIL-SPEC
Sertissage fiable. La conception des matrices de sertissage et la construction de la cosse permettent une épaisseur d’isolation uniforme sous pression de sertissage, transmettant la pression uniformément au centre de la zone de sertissage. Cela permet d'obtenir un sertissage et une cosse, semblables en apparence et en performance. Les cosses PIDG sont disponibles avec une plage ronde, à fourche, à fourche à ergots, ronde fendue, et plusieurs autres modèles et tailles existent.
Dans le domaine de l'assemblage électrique, peu de choses semblent plus simples que de sertir des fils sur des bornes. Une pince à sertir comprime fermement le fût à sertir de fil autour des brins du fil dénudé, formant un métal homogène. La simplicité de la borne sans soudure en fait depuis plus de soixante-dix ans l’un des connecteurs les plus populaires sur le marché. Téléchargez ce livre blanc pour en savoir plus.
Applications
- Instruments/contrôles
- Éclairage
- Alimentations
- Boîtes de panneau
- Transport
- Équipement de levage
- Moteurs
- Aérospatiale
- Appareils électroménagers