Cosses et embouts pré-isolés pour une connexion efficace
Les cosses PLASTI-GRIP sont des cosses et embouts RBJ pré-isolés spécialement conçus pour permettre la réalisation de connexions électriques isolées peu coûteuses. Les cosses et embouts PLASTI-GRIP de TE Connectivity sont constitués d'un corps en cuivre à haute conductivité et d'une isolation en PVC à code couleur qui peut être utilisée dans presque toutes les applications commerciales. Le fil et le fût de la cosse permettent d'obtenir une connexion avec une conductivité et une résistance à la traction maximales, ainsi qu'une résistance élevée à la corrosion.
Caractéristiques du produit
Cosses et embouts PLASTI-GRIP
- Isolation pvc, placage d’étain
- Calibres de fil : 26 AWG – 2 0AWG (0,12 – 76 mm2)
- Tension d'utilisation : 600 V
- Température de fonctionnement : 105 °C max.
- Répertorié UL, certifié CSA
- Accepté sur tous les marchés
- Installation facile avec l’outillage TE ; performance de sertissage garantie
- L’isolation offre une bonne résistance diélectrique et prend en charge l’isolation du fil de sorte qu’aucun fil nu n’est exposé
- L’entrée de fil en entonnoir sur la borne empêche le retour de brins de fil et assure une insertion rapide du fil pendant la production à grande vitesse
- Les dentelures dans le fût à sertir offrent une résistance maximale de contact et de rupture après le sertissage
- Sertissage « C » spécialement conçu par TE pour un sertissage longue durée
Foire aux questions
Cosses et embouts PLASTI-GRIP
Q : Est-il possible de combiner des fils dans les cosses PLASTI-GRIP ?
R : Oui, c'est possible, tant que le diamètre total du CMA et de l’isolation est conforme aux spécifications.
Q : Les cosses TE PLASTI-GRIP sont-elles conformes aux normes MIL ?
R : Non, les cosses PLASTI-GRIP ne sont pas homologuées pour l’armée. La plupart des cosses PIDG et SOLISTRAND sont certifiées SAE AS7928.
Q : Quelle cosse doit être utilisée dans les applications supérieures à 105 Celsius ?
R : Utilisez les bornes STRATO-THERM (catalogue 82011).
Q : Pourquoi les cosses PLASTI-GRIP peuvent-elles supporter 600V et les cosses PIDG seulement 300V ?
R : Il n’y a pas de manchon métallique supplémentaire pour supporter le sertissage.
Q : Pourquoi n’y a-t-il pas de hauteur de sertissage indiquée pour les cosses PLASTI-GRIP ?
R : La géométrie des pinces à sertir TE garantit le sertissage parfait sur les cosses PLASTI-GRIP.
Le guide est consacré aux cosses fermées sans soudure. Il donne des indications pratiques à travers des illustrations simples et claires qui aident l'utilisateur à obtenir systématiquement un sertissage parfait de la cosse ou de l'embout. Le guide illustre les choses à faire et à ne pas faire en matière de sertissage et souligne les avantages d'utiliser des câbles, des cosses et des outils adaptés, provenant de la vaste gamme de produits de TE Connectivity.
600V
Tension d'utilisation
94V-0
Indice d’isolation
UL
UL et CSA
Des connexions efficaces. Les outils d'application PLASTI-GRIP de TE ont été développés pour assurer des sertissages uniformes et de haute qualité. L'outil et la cosse ont été conçus ensemble pour faciliter et accélérer l'application tout en assurant une pression de sertissage précise pour chaque taille de fil. La gamme PLASTI-GRIP comprend des cosses ronde, des cosses à fouche, des cosses fourche à ergots, des cosses rectangulaires fendues mais aussi des prolongateurs parallèles et bout-à-bout.
Dans le domaine de l'assemblage électrique, peu de choses semblent plus simples que de sertir des fils dans des cosses. Une pince à sertir comprime fermement le fût autour des brins du fil dénudé, formant un métal homogène. Cette simplicité explique pourquoi les cosses sans soudure restent l'un des connecteurs les plus populaires sur le marché depuis plus de soixante-dix ans. Téléchargez ce livre blanc pour en savoir plus.
Applications
- CVC
- Instruments/contrôles
- Éclairage
- Appareillage de connexion
- Alimentations
- Boîtes de panneau
- Transport
- Moteurs
- Réparation, entretien et installation