Capots de connecteurs et accessoires pour une utilisation dans des applications robustes

Les produits POLAMCO de TE Connectivity (TE) sont réputés mondialement comme étant une solution innovante, de pointe et de haute précision fournissant des connecteurs, des raccords arrière, des accessoires d'interconnexion et des solutions de connectivité personnalisées pour les applications robustes.

Solutions de capots
Bénéficiez d'une solution de capot plus rapide et plus intelligente

Les produits POLAMCO de TE fournissent des solutions d’interconnexion fiables dans des environnements difficiles depuis plus de 40 ans. Pour une capacité d'altitude jusqu'à 36 000 pieds (11 000 m) et de profondeur en mer jusqu'à 800 pieds (244 m). Pour une vitesse de démarrage à l'arrêt et montant à plus de 2 450 mph. Pour un environnement entre des conditions glaciales de l'Arctique et des conditions désertiques du Sahara, les produits POLAMCO sont utilisés dans le cadre d'applications robustes dans le monde entier. Avec sa gamme de capots, de connecteurs et d'accessoires d'interconnexion répondant à différentes normes industrielles, POLAMCO contribue à travers ses produits à favoriser la connectivité dans divers segments de marché, notamment l'aérospatiale, la défense, la communication, l'industrie, le médical, les transports en commun, la construction navale, le spatial et le secteur pétrolier. 

Produits non standard

La gamme de produits POLAMCO peut être adaptée de manière à développer des solutions personnalisées basées sur les demandes des clients, en travaillant à travers un processus spécifique tirant parti de la capacité d’ingénierie et de l’expérience de conception et de fabrication pour des applications dans des environnements difficiles et ainsi à répondre à des besoins spécifiques.

marché du spatial polamco
marché du transit polamco
Marché de la défense de Polamco
Marché de l'aérospatial polamco