![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/product-hero-rendition/polamco-hero2.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Capots de connecteurs et accessoires pour une utilisation dans des applications robustes
Les produits POLAMCO de TE Connectivity (TE) sont réputés mondialement comme étant une solution innovante, de pointe et de haute précision fournissant des connecteurs, des raccords arrière, des accessoires d'interconnexion et des solutions de connectivité personnalisées pour les applications robustes.
Les produits POLAMCO de TE fournissent des solutions d’interconnexion fiables dans des environnements difficiles depuis plus de 40 ans. Pour une capacité d'altitude jusqu'à 36 000 pieds (11 000 m) et de profondeur en mer jusqu'à 800 pieds (244 m). Pour une vitesse de démarrage à l'arrêt et montant à plus de 2 450 mph. Pour un environnement entre des conditions glaciales de l'Arctique et des conditions désertiques du Sahara, les produits POLAMCO sont utilisés dans le cadre d'applications robustes dans le monde entier. Avec sa gamme de capots, de connecteurs et d'accessoires d'interconnexion répondant à différentes normes industrielles, POLAMCO contribue à travers ses produits à favoriser la connectivité dans divers segments de marché, notamment l'aérospatiale, la défense, la communication, l'industrie, le médical, les transports en commun, la construction navale, le spatial et le secteur pétrolier.
Produits phares
-
Capots circulaires
Une gamme complète de capots circulaires POLAMCO pouvant réduire efficacement la tension, assurer une étanchéité face aux conditions environnementales et protéger le blindage d'interférences électromagnétiques (IEM) / de radiofréquences (RFI) afin de répondre aux défis actuels des environnements exigeants, dans de nombreux secteurs du marché.
-
Capots rectangulaires
Options de capot pour différents connecteurs rectangulaires, notamment les adaptateurs pour le blindage individuel ou global à 360 degrés et les versions à coque solide ou divisée.
-
Protection, obturateurs et prises femelles factices
Accessoires de connecteur fournissant une protection environnementale, des solutions de stockage et des options de terminaison adaptées à la plupart des connecteurs et des interfaces.
-
Connecteurs d'alimentation
Gamme de connecteurs robuste offrant un moyen simple et efficace de terminer les cordons d'alimentation dans un système de connexions pour environnement difficile avec une capacité allant jusqu’à 1000 ampères.
-
Connecteurs RJ45 et USB
Assemblages de connecteurs RJ45 et USB robustes hautes performances, disponibles pour répondre à différents types d'exigence de transmission de données.
NOS CAPOTS CIRCULAIRES PHARES
Produits non standard
La gamme de produits POLAMCO peut être adaptée de manière à développer des solutions personnalisées basées sur les demandes des clients, en travaillant à travers un processus spécifique tirant parti de la capacité d’ingénierie et de l’expérience de conception et de fabrication pour des applications dans des environnements difficiles et ainsi à répondre à des besoins spécifiques.
![marché du spatial polamco](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/polamco-space-app-image.jpg)
![marché du transit polamco](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/polamco-transit-app-image.jpg)
![Marché de la défense de Polamco](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/polamco-defence-app-image.jpg)
![Marché de l'aérospatial polamco](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/marine/global/image-row/polamco-aerospace-app-image.jpg)