Bornes pour feuillards conçues pour des connexions fiables
Nos bornes TERMI-FOIL peuvent être utilisées dans les transformateurs remplis d’air et d’huile, les condensateurs, les solénoïdes, les relais, les régulateurs, etc.. Ces bornes pour feuillards sont disponibles en cuivre, en laiton et en métal de base en acier plaqué, nickelé et uni. Les produits étamés peuvent être utilisés jusqu’à 150 °C. Les produits nickelés peuvent être utilisés jusqu’à 343 °C. Nos bornes TERMI-FOIL peuvent être appliquées sur du cuivre nu ou isolé, et sur de l’aluminium nu, isolé, revêtu ou anodisé.
Points à prendre compte quant au produit
Questions à aborder lors du choix des bornes TERMI-FOIL
- La borne doit avoir le même volume de courant que la bande ou la feuille d’aluminium.
- Afin d'assurer que le courant soit correctement distribué à la bande ou à la feuille, la zone lancée de la borne TERMI-FOIL doit couvrir au moins 60 % de la bande de feuille ou de la bande d’aluminium.
- Le volume de courant du fil utilisé avec une borne TERMI-FOIL à fûts à sertir de fil doit être pris en compte pour déterminer la capacité de courant de la connexion.
Notre famille de bornes de feuille TERMI-FOIL est conçue pour fonctionner avec des bandes ou des feuilles d’aluminium, offrant ainsi des options pour établir des connexions fiables au-delà des enroulements de fils de cuivre. Nos bornes pour feuillards sont équipées d’un nombre exact de lances espacées avec précision conçues pour pénétrer les oxydes de surface et l’isolation. Une fois ces lances intégrées dans la feuille, les deux faces sont serrées l'une contre l'autre, ce qui permet d’obtenir une connexion étanche et résistante à l’humidité. Cette connexion réduit fortement le besoin d’équipement de terminaison et de préparation de surface.