Assemblages de câbles sur mesure
Des conceptions spécifiques pour chaque client. TE propose des cordons en cuivre personnalisés qui sont à la fois économiques et fiables. Ces cordons utilisent des composants réputés et qui ont fait leur preuve dans de nombreuses applications de l'industrie automobile.
Faites votre choix ! La gamme de câbles de TE, associée à des services de développement de la conception et d'assistance technique pour l'ensemble du produit et du processus, permet à TE de proposer des câbles en cuivre économiques et fiables destinés à une multitude d'applications dans les véhicules. Les cordons sont conçus pour être terminés en fonction de l'application et avec l'outillage interne pour une production en grande ou petite quantité. Ces câbles sont généralement utilisés pour les sièges, les rétroviseurs, les portes, les boîtes de vitesses, la direction, les phares, les culasses, la distribution de puissance, le câblage des capteurs, les systèmes de chauffage, de ventilation et de sécurité, les câbles surmoulés et les câbles Xénon/GDL.
Caractéristiques
Conception personnalisée en petites et grandes quantités
- Cordons disponibles en grandes et petites quantités
- Conception spécifique au client
- Utilisation de la technologie de sertissage et de contact TE, similaire à MQS, Junior Power Timer (JPT) et MULTILOCK.
- Raccordement avec l'outillage de mise en œuvre interne TE
- Chaîne d’approvisionnement optimisée pour un processus de production complet