Léger, blindage continu à 360 degrés
Les connecteurs des séries D-621 et DK-621 de Raychem sont conçus spécifiquement pour les applications de bus de données MIL-STD-1553B. En plus d’utiliser la technologie thermorétractable, le connecteur D-621 est conçu pour être parfaitement adapté au câble de bus de données aéronautique TE.
Caractéristiques du produit :
Connecteurs de bus de données
- Construction légère et robuste
- Blindage continu à 360 degrés
- Contacts amovibles à broche ou à support
- Terminaisons réutilisables et réparables
NASA
Faibles niveaux de dégazage répondant aux exigences de la NASA
1,000
Connecteurs discrets - Résistance au brouillard salin de 1 000 heures
1553B
Conformité aux exigences matérielles de la norme MIL-STD-1553B
Connecteurs discrets
D-621
Conçu spécifiquement pour les applications de bus de données MIL-STD-1553B, le connecteur D-621 est pensé pour être parfaitement adapté au câble de bus de données aéronautique TE. Ensemble, ils constituent un matériel d’interconnexion durable, fiable et remaniable pour le marché MIL-STD-153B
Les connecteurs des séries D-621 et DK-621 de la marque Raychem sont conçus spécifiquement pour les applications de bus de données MIL-STD-1553B.
- Composants de bus de données,
- Connecteurs discrets de bus de données
Connecteurs de qualité spatiale
Connecteurs triaxiaux filetés
- Faibles niveaux de dégazage répondant aux exigences de la NASA
- Pièces métalliques nickelées/étamées
- Composants en caoutchouc de silicone cuits
Description des pièces |
---|
DK-621-0911P |
DK-621-0911S |
DK-621-0912P |
DK-621-0912S |
Connecteurs de qualité spatiale
Connecteurs triaxiaux à baïonnette
- Faibles niveaux de dégazage répondant aux exigences de la NASA
- Pièces métalliques nickelées/étamées
- Composants en caoutchouc de silicone cuits
Polarisation « A » | Polarisation « B » | Polarisation « C » | Polarisation « D » |
---|---|---|---|
DK-621-0933-1P ou S | DK-621-0935-2P ou S | DK-621-0937-3P ou S | DK-621-0939-4P ou S |
DK-621-0934-1P ou S | DK-621-0936-2P ou S | DK-621-0938-3P ou S | DK-621-0940-4P ou S |