Pour toutes les solutions d’éclairage
Le système de câblage NECTOR S est un petit système de câblage entre l'alimentation et le luminaire conçu pour répondre aux besoins de l'industrie de l'éclairage en matière de solutions d'interconnexion compactes et faciles à installer.
Des solutions pour les éclairages faciles à installer. Le connecteur NECTOR S de TE est conçu conformément aux normes IEC 60320 et UL 1977 pour les applications de l'industrie de l'éclairage, où la taille et la simplicité de connexion sont des exigences clés. Il peut être installé dans de petites structures dans des meubles, au plafond, au mur et au sol. Le connecteur NECTOR S peut être utilisé pour le raccordement électrique et le couplage entre les lampes, par exemple pour le câblage d'éclairage dans les bureaux, les cuisines, les salles de bains, les magasins et le mobilier domestique, les vitrines d'exposition et les luminaires montables.
Caractéristiques : NECTOR S
Un modèle compact
- Diamètre extérieur du connecteur de 7,5 mm pour pouvoir s'insérer dans les ouvertures de 8 mm des meubles
- Système de connexion disponible en configuration fil-à-fil.
- Connecteur mâle et femelle avec deux positions de contact
- Utilisation des contacts MQS largement répandus
- Distributeurs de puissance à 6 voies avec fonction de commutation supplémentaire.
Applications : NECTOR S
Un système pour les éclairages des secteurs commercial et résidentiel
Câblage d’éclairage pour :
- Bureau
- Cuisine
- Salle de bain
- Mobilier de magasin ou de maison, éclairage montable.