Application
L'AGRICULTURE : UN AVENIR LUMINEUX
L'exploitation horticole possède l'un des plus grands potentiels de croissance pour l'éclairage LED. TE connectivity peut vous aider à développer votre entreprise grâce à notre gamme de solutions de connecteurs, de capteurs et de relais.
POUSSEZ INTELLIGEMMENT, PAS LABORIEUSEMENT !
L'éclairage horticole exige des composants qui sont non seulement efficaces et fiables, mais également suffisamment polyvalents pour s'adapter à différents types d'installation. Qu'il s'agisse de connexions CC à faible courant/basse tension pour les moteurs légers ou de connexions CA de puissance supérieure pour les ballasts, ces systèmes requièrent des solutions robustes pour garantir un fonctionnement sans faille. Avec les installations commerciales à grande échelle, il est essentiel de minimiser le temps d'installation et d'optimiser la fiabilité pour réduire les coûts et obtenir des performances sans faille. Les systèmes de contrôle jouent également un rôle crucial dans l'optimisation de l'intensité et du spectre de la lumière afin d'accompagner la croissance des plants. TE Connectivity propose une gamme complète de connecteurs, de capteurs, de relais et d'interconnexions pour prendre en charge ces systèmes avancés. Lorsque vos composants sont conçus pour durer, votre réussite est la seule chose qui pousse plus vite que vos plantes. Laissez TE éclairer la voie vers un avenir plus radieux et plus vert !

Connexion des installations
Améliorez vos concepts d'éclairage horticole avec des solutions de connexion pour luminaires conçues afin d'optimiser la fabrication, d'accélérer les délais de mise sur le marché et de simplifier l'installation. Conçus pour répondre aux normes réglementaires de diverses régions, nos connecteurs discrets et faciles à installer s'intègrent parfaitement dans les luminaires à LED nouveaux et existants. Découvrez les filtres de ligne de puissance de TE qui permettent d'atténuer les émissions conductrices gênantes que l'on trouve couramment dans les luminaires à LED, garantissant ainsi des performances fiables et le respect des normes.
Interconnexions pour systèmes d'éclairage
Nos solutions d'interconnexion flexibles s'intègrent de manière transparente aux systèmes d'éclairage utilisés dans les installations horticoles modernes d'aujourd'hui. Nous proposons une large gamme d'interconnexions discrètes, pour montage en surface ou sur carte, conçues pour permettre une fabrication plus rapide et des connexions plus fiables, tout en résistant aux conditions difficiles des environnements horticoles intérieurs.
Interconnexions pour ballasts
Les solutions d'interconnexion de TE Connectivity pour ballasts horticoles sont incroyablement polyvalentes et faciles à utiliser. Conçues pour être fiables, nos interconnexions fil-à-fil et câble-à-câble sont compactes, ont un indice de protection IP contre la poussière, les débris et l'eau, et présentent des configurations à haute densité. La technologie de raccordement des conducteurs sans outil et sans erreur permettent une installation rapide et sans tracas, ce qui permet de gagner un temps précieux tout en garantissant des performances fiables.
Gestion des fils
Conçue pour améliorer la fabrication et réduire le temps de mise sur le marché, la gamme de TE comprend des presse-étoupes, des étiquettes et des repères, des colliers de serrage et des cosses. Surmontez les défis de conception avec des embases, des bornes et des filtres de ligne de puissance à profil bas et faciles à installer, tous optimisés pour une intégration transparente dans les luminaires à LED nouveaux ou existants. Simplifiez la gestion des câbles avec des solutions d'étanchéité innovantes, des repères imprimables et des bornes de connexion fiables, soutenus par une gamme d'outillage manuel, semi-automatique et automatique.