Connecteur étanche basse consommation pour les éclairages LED

Les connecteurs SlimSeal sont des solutions d'interconnexion fil-à-fil et fil-à-carte fiables conçues pour offrir des performances électriques et mécaniques robustes dans le domaine de l'éclairage à semi-conducteurs. Avec un indice de protection IP67, ces connecteurs sont idéaux pour les éclairages extérieurs et autres applications soumises à des conditions sévères, offrant une solution étanche à faible consommation. La famille de connecteurs SlimSeal comprend la série standard SlimSeal et la série miniature SlimSeal, offrant une gamme complète de connecteurs durables pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Conçus pour résister à des conditions difficiles, les connecteurs SlimSeal garantissent stabilité et fiabilité dans les environnements exigeants.

SlimSeal Connector Standard Series

Série de connecteurs standards SlimSeal

Les connecteurs standards SlimSeal sont des connecteurs compacts à une rangée développés pour les éclairages LED intérieurs et extérieurs. Ces connecteurs fournissent des solutions étanches à faible consommation d'énergie pour les interconnexions fil-à-fil, suspendues, ainsi que pour les connexions fil-à-carte électriques et mécaniques robustes et stables utilisées dans les éclairages à semi-conducteurs.

Caractéristiques du produit

Parcourir les produits

 

Positions 1, 2, 3 ou 4 Température de fonctionnement (°C)
-40 °C à 105 °C
Tension de fonctionnement 400 VCA/400 VCC Indice d'étanchéité IP67
Courant de fonctionnement  5 ampères (18 À 20 AWG) et 3,5 ampères (22 À 24 AWG) Durée de vie 30 cycles de connexion
Normes UL 1977, CSA C22.2 n° 182.3
Tension de tenue diélectrique 1800 VCA
Outillage  Outil manuel à action droite SDE Configurations Fil-à-fil, fil-à-carte et en suspension libre
SlimSeal Connector Miniature Series

Série de connecteurs miniatures SlimSeal

Découvrez le connecteur miniature SlimSeal étanche et classé IP67. Ce connecteur peut résister à des environnements difficiles, ce qui le rend adapté aux éclairages extérieurs et autres applications exposées à une forte humidité. La série de connecteurs miniatures SlimSeal est dotée d'un verrouillage à ressort déclenché par pression garantissant la sécurité du raccordement du connecteur. Ce connecteur est disponible en trois couleurs différentes permettant une identification et un assemblage faciles. Il est disponible avec 2 ou 3 positions pour des fils de 0,33 à 0,75 mm² (22 à 18 AWG).

Caractéristiques du produit

Parcourir les produits

 

Courant nominal 5 ampères (18 À 20 AWG) et 3 ampères (22 AWG)
Température de fonctionnement (°C)
-40 °C à +105 °C
Tension nominale Fil-à-carte : 250 VCA max et fil-à-fil : 400 VCA max. Durée de vie 30 cycles de connexion
Normes du boîtier LCP, UL 94 V-0 Indice d'étanchéité IP67
Couleurs Noir, Naturel, Rouge et Blanc Tension diélectrique  Fil-à-carte : 1 500 VCA et fil-à-fil : 1 800 VCA 
Outillage Outils manuels haut de gamme CERTI-CRIMP Configurations Fil-à-carte, fil-à-fil
Page du formulaire de contact
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.
Les images ci-dessous sont représentatives et peuvent ne pas représenter le produit en question.