![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/in-ac-industrial-usb-product-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs USB industriels – La norme de communication
Les connecteurs USB sont des connecteurs rectangulaires utilisés pour la communication et l’alimentation (interfaçage) entre les ordinateurs, les périphériques et d’autres ordinateurs.
Plus fiable que RJ45. TE propose une large gamme de connecteurs USB industriels. La série IP20 dispose d’un mécanisme de verrouillage intégré avec retour sonore et tactile, créant une excellente solution d’interconnexion pour le routage interne des câbles USB sans avoir à se soucier du desserrage de la fiche pendant le transport et l’utilisation. Une version étanche et très fiable (IP65/IP67) pour les environnements difficiles et difficiles est également disponible.
460MB
Débit de données par seconde
40N
Force de rétention
IP67
Niveau de protection
Caractéristiques
- Norme USB 2.0, système de connexion USB de type A et B
- Solution robuste IP20 et étanche IP67
- Le mécanisme de verrouillage intégré offre une excellente résistance de verrouillage
- Le verrouillage secondaire avec ressort métallique permet d’obtenir une résistance de verrouillage plus élevée
- Style de prise pass-through disponible
- La fonction de verrouillage à baïonnette audible fournit des connexions fiables dans des environnements difficiles
- Compatible avec les prises USB Type A existantes
- La prise de cloison se monte à l’extérieur ou à l’intérieur de la découpe du panneau
- Couvercle de protection disponible pour les prises
Applications
- Industrie de l’automatisation industrielle
- Imprimantes et équipements de diagnostic industriels
- Solutions PC industrielles, automates
- Systèmes de réseaux de données industrielles
- Armoires et unités de commande industrielles
- Mouvement et contrôle, onduleurs et robotique
- Systèmes de bus de terrain
USB pleine grandeur
Offres de produits
-
Prises de série A
Prises de série A plates, à angle droit et verticales montables sur carte
-
Kit de prise série A
Kits de prise de montage sur carte à angle droit et vertical
-
Prises à verrouillage
Prises verticales et à angle droit, à trou traversant
-
Kits de prise à verrouillage
Kits de prise de montage sur carte à angle droit et verticale
-
Prises de série B
Prise de montage sur carte à angle droit et verticale