Système d’interconnexions haute tension AMP+ HVA 280 pour les applications à courant faible ou moyen
Optimisez vos options. Le système d’interconnexions haute tension AMP+ HVA 280 pour courant faible de TE offre des milliers de possibilités en matière de conception, de flexibilité de routage et d’efficacité de fabrication.
2.8mm
bornes MCP 2,8 mm, 064 MQS
850V
Tension nominale : jusqu’à 600 V, fil blindé individuellement. Fil multicœur jusqu’à 850 V
40A
Évalué pour jusqu’à 40 A* de courant à 85 °C
La conception unique améliore l’emballage et la fabricabilité Le système d’interconnexions haute tension AMP+ HVA 280 de TE comprend des têtes et des fiches à deux ou trois positions pour courant faible à moyen avec protections tactiles, et est conçu pour une excellente flexibilité dans les applications de véhicules hybrides et électriques. Le système de connecteurs comprend plusieurs options de verrouillage ainsi qu’une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) interne intégrée pour optimiser la taille de l’emballage et offrir une grande flexibilité de routage.
En outre, la famille de produits HVA 280 inclut une conception de tête distincte unique dans l’industrie qui améliore l’efficacité en matière d’emballage et de fabrication, et un verrou flottant à deux étages qui assure la sécurité du système. La famille HVA 280 offre plus de 3 000 options combinées, fournissant des solutions pour une grande variété d’applications d’appareils et de faisceaux de fils (batterie, convertisseur CC/CC, chargeur embarqué, tête électrique et distribution d’électricité haute tension, par exemple).

Applications
- Bloc batterie
- Convertisseur CC/CC
- Chargeur embarqué
- Chauffage électrique
- Climatisation électrique
- Direction assistée électrique
- Distribution d’électricité haute tension
Mécanique
- Borne : MCP 2,8 mm, 064 MQS
- Calibres de fil : fil multicœur ou blindé individuellement de 2 mm² à 4 mm2
- Style de verrouillage : à deux étapes, actionné par le doigt ou un outil
- HVIL : Intégré, interne
- CPA disponible
- Capot en ligne avec HVIL
Électrique
- Tension nominale : jusqu’à 600 V, fil blindé individuellement. Fil multicœur jusqu’à 850 V
- Courant nominal : jusqu’à 40 A* à 85 °C
- Plage de température : de -40 °C à 140 °C
- Blindage : 360° du fil à l’appareil
- Indice IP : IP67, IP6k9k (accouplé), IP2XB (non accouplé)

Câble blindé individuellement à 2 positions
Options | Fiche de référence P/N | Tête de couplage de référence P/N | Couplage de référence en ligne P/N | Spécifications d’application |
---|---|---|---|---|
Actionné par un outil | 2103177 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13259 |
Actionné par le doigt | 2103177 | 1587831-X 1587975-X ; 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13259 |
* Boîtier intérieur
Câble multicœur blindé à 2 positions
HVIL court-circuitée et HVIL pass-thru
Options | Fiche de référence P/N | Tête de couplage de référence P/N | Couplage de référence en ligne P/N | Spécifications d’application |
---|---|---|---|---|
HVIL court-circuitée | ||||
Actionné par un outil | 2103014 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13305 |
Actionné par le doigt | 2103014 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13305 |
Pass-Thru | ||||
Actionné par un outil | 2103163 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13310 |
Actionné par le doigt | 2103163 | 2103124-X 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
114-13310 |
Câble multicœur blindé à 3 positions
Options | Fiche de référence P/N | Tête de couplage de référence P/N | Couplage de référence en ligne P/N | Spécifications d’application |
---|---|---|---|---|
Actionné par un outil | 2103197 | 1587973-X 2103247-X (2103321-X*) 2103340/46-1 (2103321-X*) |
N/A |
114-13253 |
* Boîtier intérieur
Fiche intelligente
Options | Fiche de référence P/N | Tête de couplage de référence P/N | Couplage de référence en ligne P/N | Spécifications d’application |
---|---|---|---|---|
Actionné par le doigt | 2103149 | 1587831-X 1587975-X (2103124-X*) 2103247-X (2103245-X*) 2103340/46-1 (2103245-X*) |
2103220-X 2103221-X 2103219-X |
N/A |
* Boîtier intérieur