![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/ict-hems-charging-inlet-470x445.jpg)
Connecteurs pour un rechargement sûr et rapide
Parmi notre gamme de produits HIVONEX, nous proposons trois types de prises de rechargement : les systèmes de recharge combinés 1 et 2 (CCS1 & CCS2) pour les marchés européen, nord-américain et japonais, et les prises de recharge GB DC pour le marché chinois. Nos prises de recharge HIVONEX permettent de recharger rapidement et en toute sécurité vos véhicules industriels et utilitaires hybrides et électriques, tout en offrant à vos clients la robustesse dont ils ont besoin sur le terrain.
Les prises de recharge CCS1, CCS2 et GB DC font partie de notre gamme HIVONEX
Nos prises de recharge, qui font partie de la gamme HIVONEX, sont modulaires, ce qui vous permet de personnaliser le produit en fonction de vos besoins spécifiques. Avec différentes directions de sorties de câble au choix, ces connecteurs sont conçus pour s'adapter à vos conceptions, et non l'inverse. Avec une capacité de 10 000 cycles de connexion, en rechargeant jusqu'à 80 A (à 250 VCA) et 500 A (1 000 VCC), ces prises de recharge sont spécialement conçues pour répondre aux besoins exigeants des véhicules industriels et utilitaires. Cela signifie que les câbles sont de plus gros calibres que ceux habituellement retrouvés sur le marché de l'automobile (jusqu'à 120 mm² CC / PE 25 mm² / CA 16 mm²).
Une détection précise et rapide de la température est très importante pour les prises afin de protéger l'utilisateur, mais aussi de fournir la puissance de recharge maximale à la batterie. Nous avons intégré des capteurs de température PT1000 dans nos prises de recharge, car la fiche doit rester à une température inférieure à 90 °C pour protéger les consommateurs qui sont en contact avec cette surface. De plus, une détection précise de la température permet au système de maximiser le temps de chargement.
L'actionneur intégré empêche la fiche d'être séparée de la prise jusqu'à ce que le cycle de rechargement soit terminé.
Les prises de recharge HIVONEX CCS1 et CCS2 peuvent être équipées de clapets de protection en option pour empêcher les débris et les projections à haute pression.
L'indicateur LED de rechargement est disponible en option pour permettre à l'utilisateur d'identifier facilement quand le véhicule est en train de se recharger.
De plus, vous pouvez simplifier votre chaîne d'approvisionnement et vos processus de fabrication car nos prises de recharge sont disponibles sous forme de kits et avec diverses longueurs de câbles préassemblés.
Principaux avantages des prises de recharge
Conception modulaire avec différentes directions de sorties de câbles au choix, ainsi que des témoins de chargement LED et des clapets de protection.
Caractéristiques spécifiques aux véhicules industriels et utilitaires capables de supporter 10 000 cycles de connexion tout en chargeant à 500 VCA et 1000 VCC
Chaîne d'approvisionnement simplifiée avec kits et diverses longueurs de câbles préassemblés disponibles
Connecteurs et solutions de recharge HIVONEX
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Connecteurs et solutions de recharge HIVONEX
Notre large gamme HIVONEX comprend des solutions modulaires, adaptables et extrêmement puissantes pour chaque application haute tension, et pour chaque étape du cycle de vie de la mobilité électrique, d'aujourd'hui et de demain. Derrière chaque solution se cachent des décennies d'expérience et d'expertise en matière d'ingénierie.
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)