Embases EEC robustes avec interface TNC/SMA pour les circuits imprimés
Nos embases EEC avec l'interface TNC/SMA fournissent une solution robuste et étanche à l'environnement pour les cartes de circuit imprimé. Ces embases offrent une double interface : une première pour les connecteurs DEUTSCH DTM à 12 positions et une deuxième pour les connecteurs coaxiaux TNC ou SMA étanches. Les interfaces TNC/SMA sont conçues avec un câble flexible, permettant une connexion facile à différentes parties du circuit imprimé. Cela permet d'optimiser la conception et d'améliorer le traçage des signaux coaxiaux. Associées à des boîtiers DEUTSCH pour CI, ces embases offrent une solution étanche et prête à l'emploi, idéale pour le développement d'appareils électroniques et de contrôleurs personnalisés.
Principaux avantages
Embases EEC avec interface TNC/SMA
- Robuste et fiable : les embases sont conçues pour résister à des conditions ambientes difficiles, ce qui permet une connexion fiable dans diverses applications.
- Connectivité polyvalente : dotées d'interfaces pour les connecteurs DEUTSCH DTM à 12 positions et de connecteurs coaxiaux TNC ou SMA étanches, elles offrent des options flexibles pour différentes configurations de circuits imprimés.
- Intégration aisée : les interfaces TNC/SMA sont fournies avec un câble flexible, ce qui permet de les acheminer et de les connecter facilement à divers éléments du circuit imprimé, afin d'optimiser la conception et le suivi des signaux.
- Protection étanche : la conception étanche à l'environnement permet de protéger le circuit imprimé et les connecteurs de l'humidité et des contaminants, ce qui contribue à prolonger la durée de vie des composants.
- Personnalisation facilitée : lorsqu'elles sont utilisés avec des boîtiers de circuits imprimés DEUTSCH, les embases permettent le développement d'électronique et de contrôleurs personnalisés, prenant en charge un large éventail de besoins des projets.
- Plus grande souplesse de conception : la possibilité de se connecter à n'importe quelle partie du circuit imprimé maximise les options de positionnement et s'adapte aux conceptions complexes.
- Solution pratique prête à l'emploi : ces embases fournissent une solution prête à l'emploi qui simplifie le processus de développement d'applications électroniques personnalisées.
Principales caractéristiques
Embases EEC avec interface TNC/SMA
Caractéristique | |
---|---|
Système de connecteurs |
Fil-à-carte |
Nombre de positions |
12 |
Axe central (pas) |
4,19 mm |
Étanche |
Oui |
Orientation de montage du CI |
Angle droit |
Type d'embase |
Entièrement protégée |
Forme du connecteur |
Rectangulaire |
Nombre de positions de signaux |
8, 12, 24, 48 |
Modification du connecteur | Bride personnalisée, embase de boîtier PCB |
Tension de fonctionnement | 250 VCA/250 VCC |
Architecture de tension nominale | 12 V / 24 V |
Tension nominale (max.) | 250 VCA/250 VCC |
Couleur principale du produit | Noir, gris |
Code de détrompage et connecteur | A, AB, ABCD, AC, B, C, CB, CD, D |
Type de contact | Broche |
Taille des contacts | Taille 20 |
Diamètre de la broche d'accouplement | 1,02 mm [0,04 po] |
Matériau de placage de la surface de contact |
Or, nickel, étain |
Courant nominal des contacts (max) | 7,5 A |
Type de retenue pour montage PCB | Vis de montage |
Type de montage | Montage sur carte, montage sur panneau |
Plage de températures de fonctionnement | -55 à +125 °C [-67 à +257 °F] |
Degré de protection | IP67, IP68, IP6K9K, non testé |
Indice d'inflammabilité UL | Test de flamme de 20 mm selon la norme UL-94, UL 94V-0, non testé |
Applications dans le monde réel
Embases EEC avec interface TNC/SMA
- Systèmes électroniques des véhicules : les embases EEC avec interface TNC/SMA peuvent être utilisés dans le développement d'unités de commande électronique (ECU) pour les camions, les bus et autres véhicules commerciaux, ce qui permet de gérer et de surveiller divers systèmes tels que la commande du moteur, la transmission et le freinage.
- Télématique et gestion de flotte : les embases sont utiles dans les systèmes télématiques qui fournissent le suivi des véhicules, l'enregistrement des données et le diagnostic à distance pour la gestion de la flotte, ce qui permet d'améliorer l'efficacité opérationnelle et la sécurité.
- Surveillance des conditions ambiantes : ces embases peuvent être appliquées aux systèmes qui surveillent et gèrent les conditions ambiantes dans les véhicules de transport, comme le contrôle de la température, de l'humidité et de la qualité de l'air dans les camions frigorifiques et les conteneurs de fret.
- Systèmes de véhicules automatisés : les embases EEC jouent un rôle dans l'électronique des véhicules à guidage automatique (AGV) et d'autres systèmes de transport autonomes utilisés dans les environnements industriels pour la manutention et la logistique.
- Systèmes de communication embarqués : les embases conviennent à une utilisation dans les systèmes de communication à l'intérieur des véhicules, tels que ceux connectant divers capteurs et appareils à des unités de commande centrales, prenant en charge la transmission de données pour les systèmes embarqués et les outils de diagnostic.
- Panneaux de commande de machines lourdes : Dans les véhicules industriels tels que les chariots élévateurs, les excavateurs et les engins de chantier, les embases EEC peuvent être utilisés dans les panneaux de commande qui gèrent les systèmes hydrauliques, les fonctions du moteur et autres opérations critiques.
- Systèmes de sécurité et de surveillance : ces embases peuvent être utilisées pour intégrer des systèmes de sécurité, tels que des systèmes de détection des collisions, d'alerte de franchissement involontaire de ligne et de caméra dans les véhicules commerciaux, contribuant ainsi à améliorer la sécurité et la conformité avec les réglementations en vigueur.
- Véhicules électriques et hybrides : les embases sont compatibles avec l'électronique des véhicules commerciaux électriques et hybrides, y compris les systèmes de gestion de batterie, les modules de contrôle de l'alimentation et les systèmes de rechargement, ce qui facilite la transition vers des options de transport plus écologiques.
- Transports publics : les embases EEC peuvent être utilisées dans les systèmes électroniques des bus et des trains, y compris les systèmes de billetterie, les écrans d'information pour passagers et les diagnostics des véhicules, améliorant ainsi la fiabilité du service et l'expérience des passagers.
- Systèmes de chargement et de fret : dans les domaines de la logistique et du transport de marchandises, ces embases contribuent au développement de systèmes de surveillance, de suivi et de contrôle du fret, ce qui permet le transport sécurisé et efficace des marchandises sur différentes distances.