![](/content/dam/te-com/images/automotive/global/product-hero-rendition/mcon-470x445.jpg)
Systèmes d’interconnexion MQS
Le système d’interconnexion Micro Quadlok System (MQS) de TE Connectivity (TE) offre une densité de boîtier élevée, une construction robuste et les exigences fonctionnelles les plus élevées. Malgré sa conception miniaturisée, il répond à toutes les exigences d’un système de contact adapté à une utilisation dans les automobiles et couvre un large éventail de secteurs d’application dans les domaines imperméables et non étanches.
0,63
Système de connecteur 0,63 mm éprouvé et préféré pour les OEM européens
4
Technologie de point de contact redondante pour plus de fiabilité
0,08mm
Différentes tailles de fils allant de 0,08 mm² à 0,75 mm²
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/accelerometer-orange-bar-1024x50.jpg)
Système de contact MQS
La particularité du contact MQS est la séparation des fonctions principales – le corps du contact interne fournit toutes les fonctions électriques, tandis que le ressort en porte-à-faux en acier superposé fournit toutes les fonctions mécaniques en protégeant et en retenant le contact. La force de verrouillage de borne primaire élevée, pour un système de si petite taille, est obtenue par l’utilisation d’une lance de verrouillage en métal en acier inoxydable. Le verrouillage secondaire est assuré par un dispositif en plastique préassemblé à partir du connecteur MQS. Il se trouve au même niveau pour toutes les bornes Quadlok facilitant les combinaisons dans les boîtiers.
Les bornes de la prise ont une zone de couplage carrée et entrent en contact avec ses quatre points de contact (un de chaque côté) sur un contact à broche de 0,63 x 0,63 mm. Les bornes MQS 0,63 mm sont proposées en différentes tailles de fil allant de 0,08 mm² à 0,75 mm² et en placage étain, argent et or, pour une capacité de charge de courant maximale de 7,5 A à 80 °C. Offrant une réponse adaptée aux contraintes d’espace complexes telles qu’on en trouve dans les modules de cellules de batterie, les bornes de sertissage de feuilles flexibles MQS sont la solution idéale. La gamme de bornes Quadlock va des modèles Micro Power Quadlok (MPQ 2.8) à Power Quadlok (PQ 5.2) avec des capacités de transport de courant plus élevées jusqu’à 45 ampères.
Avantages
Système de contact
- Alliage de cuivre haute performance pour des performances durables tout au long de la durée de vie
- Technologie de point de contact redondante pour plus de fiabilité
- Niveau de vibration élevé pris en charge (dépendant du connecteur)
- Boîte à bornes avec polarisation et fonction de verrouillage secondaire dans les connecteurs
- Lance de verrouillage protégée
- Versions scellées et non scellées
- Plage de température de -40 °C jusqu’à +140 °C (+120 °C pour l’étain)
- Forces de couplage réduites avec LiteForce
![Table de bornes MQS](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/MQS-Terminal-Family-1024x336.jpg)
![Borne MQS non scellée](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/MQS-unsealed-female-locking-terminal-300x250.jpg)
![Borne MQS non scellée à broche standard](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/MQS-standard-pin-unsealed-300x250.jpg)
![Borne MQS à corps propre](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/MQS-unsealed-clean-body-terminal-300x250.jpg)
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Connecteurs MQS
L’interconnexion MQS offre l’un des boîtiers les plus compacts – avec une ligne médiane de 2,54 mm x 2,54 mm pour les applications non étanches et de 4,00 mm x 3,45 mm pour les applications étanches. Les exigences de mise en boîtier plus élevées ne peuvent être satisfaites que par la gamme Nano-MQS. Les connecteurs MQS existent en versions fil-fil et fil-à-carte, avec plusieurs codages clés, assemblages ergonomiques et sécurité d’installation.
La gamme va de modèles à petit nombre de broches (2-16 positions) aux modèles à grand nombre de broches (>40 positions) du côté de la prise. Pour les modèles à nombre de broches inférieur, les bornes MQS sont insérées en toute sécurité dans la cavité de contact et se verrouillent d’un clic net. Pour les modèles à nombre de broches plus élevé, des aides à le couplage comme des leviers sont employées. Sur la base de la ligne médiane de base uniforme, l’interconnexion MQS va de MQS et de Micro Power Quadlok (MPQ 2.8) à Power Quadlok (PQ 5.2) qui peut être soumis à des capacités de transport de courant plus élevées. Avec la multiplication en nombre entier de l’axe à partir de 2,54 mm pour les applications non étanches, le concepteur de carte de circuit imprimé jouit d’une grande liberté dans la conception de la disposition.
Avantages
- Niveau de vibration élevé pris en charge
- Conçu pour la fiabilité et la réduction des coûts de service
- Scellé et non scellé en version fil-fil et/ou fil-à-carte et/ou fil à appareil (spécifique à l’application)
- Offre une fonction de polarisation et plusieurs codages clés
- Fournit un assemblage ergonomique et une installation sûre
- Mécanisme de verrouillage avec et sans CPA (Connector Position Assurance)
- Aide à le couplage (assistance par levier) pour connecteurs à nombre de broches élevé afin garantir de faibles forces de couplage
- Plage de température comprise entre -40 °C et 140 °C
![Connecteur scellé MQS 2P](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/MQS-2-pin-connector-300x250.jpg)
![Connecteur blindé hybride AMP MCP 2P et MQS 3P](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/hybrid-MCP-2-pin-connector-300x250.jpg)
Connecteurs automobiles MQS présentés
Retrouvez différentes configurations de nos connecteurs MQS
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Embases MQS
TE propose une vaste gamme d’embases dans toutes les configurations possibles pour assurer la transmission du signal dans toutes les applications automobiles, y compris les connexions les plus critiques avec des bornes de 0,63 mm². Les embases de PCB MQS existent dans tous les nombres de broches et types de montage requis, et dans différentes surfaces. De plus, les embases de PCB hybrides à grand nombre de broches avec contacts MQS 0,63 mm² sont conçues pour la transmission de signaux pour diverses applications.
Styles de montage d’embase
- Soudure à la vague standard
- Refusion à travers le trou (THR)
- Composant pour montage en surface (SMD)
- Ajustage Press-Fit
![Prise femelle verticale à insérer MQS 32P](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/MQS-32-pin-vertical-connector-300x250.jpg)
![Prise femelle SMD 4P MQS](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/MQS-4-pin-smd-header-300x250.jpg)
![Prise femelle d’ajustage Press-Fit MQS 3](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/MQS-3P-Press-Fit-Header-967560-1-t1.jpg)
![Applications de connecteur MQS](/content/dam/te-com/images/automotive/global/infographics/MQS-Applications-1024x600.jpg)
NanoMQS
Inspiré du système de connecteur MQS très performant de TE Connectivity (TE), le système de connecteur NanoMQS offre un pas de broche de 1,8 mm permettant une réduction jusqu’à 50 % de l’encombrement du circuit imprimé.
![Connecteur automobile miniature multi-broches NanoMQS](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/NanoMQS-05_Product-Row_140X140.jpg)
![Connecteur automobile miniature multi-broches noir NanoMQS](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/nanomqs-02-product-row_140X140.jpg)
![Connecteur automobile miniature monté sur carte multi-broches NanoMQS](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/NanoMQS-03_Product-Row_140X140.jpg)
![Vue arrière du connecteur automobile miniature multi-broches NanoMQS](/content/dam/te-com/images/automotive/global/image-row/NanoMQS-04_Product-Row_140X140.jpg)
![barre orange](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)