Connecteurs et bornes pour signaux automobiles
TE Connectivity (TE) fournit des solutions de connectivité qui s'appuient sur la connaissance des systèmes et sur un savoir-faire en matière d'architecture électronique et d'intégration physique. Nous parlons le langage technique de nos clients. Les solutions de mobilité devenant de plus en plus connectées, automatisées et électrifiées, les défis liés à la connectivité des composants embarqués s'intensifient. La gamme de connecteurs de TE Connectivity offre des solutions de connectivité automobile robustes et fiables, adaptées à vos besoins et architectures spécifiques, pour soutenir votre prochaine génération de véhicules.
0,63
Système de connecteur 0,63 mm – 1 mm éprouvé et prisé par les OEM européens
0,08
Différentes tailles de fils allant de 0,08 mm² à 0,85 mm²
44
Laboratoires d'essais dans le monde

Famille de produits
|
Taille des bornes
|
Pas minimum
|
Courant max. à 80 °C
|
Classe de vibration max.
|
Type de raccordement
|
Tailles de fil (mm²)
|
Étanche/Sans étanchéité
|
Caractéristiques OEM
|
0,63 mm |
2,54 mm |
7,5 A |
SG3 |
Serti |
0.08, 0.2, 0.35, 0.5, 0.75 |
Étanche/Sans étanchéité |
LV214/USCAR |
|
0,64 mm |
2,2/2,54 mm |
10,5 A |
V3 |
Serti |
0.13– 0.75 |
Étanche/Sans étanchéité |
USCAR/OEM japonais |
|
0,64 mm |
2,54 mm |
9 A |
USCAR pour l'ensemble du compartiment moteur |
Serti |
0.13– 1.0 |
Étanche/Sans étanchéité |
USCAR |
|
0,64 – 1 mm |
2,2/2,5 mm |
3-5 A |
USCAR |
Serti |
0.13, 0.20, 0.75, 0.85 |
Sans étanchéité |
USCAR |
|
0,64 mm |
2,2 mm |
5 A |
V1 (corps) |
Serti |
0.13, 0.22, 0.35, 0.5, 0.75 |
Sans étanchéité |
OEM français/japonais |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Connecteur de signaux pour les applications automobiles

Applications de connectivité des signaux automobiles
- Carrosserie et châssis
- Groupe motopropulseur
- Infodivertissement et intérieur
- CVC
- Batterie
- Sécurité
- ADAS