Utilisant la borne MCON 1.2 SWS avec une capacité de charge de courant de 17 A, les connecteurs étanches SUPERSEAL pro 2, 3 et 4 positions offrent une résistance aux vibrations conforme à la norme USCAR V2.
Avec des options de TPA préassemblées et codées par couleur, la conception du boîtier d’étanchéité avant intégré du connecteur SUPERSEAL pro améliore la rétention des bornes. Il permet un assemblage facile avec un positionnement approprié des bornes lors de le couplage et du découplage.
Fabriqués avec des matériaux ignifugés UL 94 V-0 avec test de combustion horizontale (HB) en option pour des niveaux d’étanchéité IP67, IP68 et IP6K9K (avec capot), les connecteurs SUPERSEAL pro offrent une protection élevée et des performances supérieures d’étanchéité des connexions.
L’application fil-à-fil des connecteurs SUPERSEAL pro offre une meilleure fiabilité, une grande résistance à l’eau et à l’humidité, et des performances accrues dans les applications en ligne étanches, tout en offrant des choix plus économiques pour les véhicules utilitaires.
Caractéristiques du produit
Système de contact | MCON 1.2 SWS |
Courant nominal | Jusqu’à 17 ampères (80 °C) |
Degré de protection | IP67, IP68 et IP6K9K (avec capot) |
Résistance aux vibrations | Conforme à la norme USCAR V2 |
Tension maximum | 12 V/24 VCC |
température de fonctionnement | -40 °C à +125 °C |
Inflammabilité | Matériau UL 94 V-0 |
Principaux avantages
Fiabilité
- Améliore le niveau de résistance aux vibrations avec la borne éprouvée MCON 1.2 SWS conforme à la norme USCAR V2
- Sécurité supplémentaire et meilleure protection contre l’inflammabilité avec les matériaux UL 94 V-0 et le test de combustion horizontale (HB) en option
- Haut niveau de protection avec des caractéristiques améliorées de rétention des joints
Facilité d’assemblage
- Élimine les assemblages supplémentaires grâce au préverrouillage TPA et au joint avant amélioré
- Empêche les couplages incorrects de connecteurs avec quatre options de code couleur
Service à guichet unique
- Fournit un service à guichet unique avec un large éventail d’accessoires
PRINCIPAUX Secteurs
PRINCIPALES APPLICATIONS
SUPERSEAL pro – Solution de connectivité étanche pour les applications de châssis à faible vibration
Foire aux questions
Q : Qu’est-ce qu’un connecteur en ligne SUPERSEAL pro ?
R : Le SUPERSEAL pro de TE Connectivity est un connecteur en ligne étanche nouvelle génération, construit sur la base des spécifications techniques USCAR pour une application de châssis à faible vibration. Les connecteurs en ligne Superseal pro sont utilisés dans des applications en environnement hostile où des performances élevées, résistantes aux vibrations, sont requises.
Q : Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs en ligne SUPERSEAL pro ?
R : Ces connecteurs ont parfaitement adaptés aux clients du marché des camions légers et des bus, et peuvent servir dans divers domaines comme les véhicules routiers et tout-terrain (construction, agriculture, etc.).
Q : Quand les connecteurs en ligne SUPERSEAL pro peuvent-ils être utilisés ?
R : Ils peuvent être utilisés pour la connectivité fil-à-fil dans les moteurs, châssis, cabines, mais aussi pour l’automatisation, l’éclairage et le diagnostic.
CONSULTER D’AUTRES QUESTIONS FRÉQUENTES sur les connecteurs étanches en ligne SUPERSEAL pro