![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/ind-ac-chc-product-hero.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteur hybride circulaire
Une solution de connectivité offrant une intégration élevée de la transmission de données, de signal et de puissance dans une conception hybride circulaire conforme à la norme VARAN
TE Connectivity (TE) présente le connecteur hybride circulaire – CHC Offrant 8 contacts d’alimentation et 4 contacts de données pour les connexions Ethernet industrielles, le connecteur hybride circulaire a été conçu pour les applications d’automatisation de machines qui nécessitent une connexion de données plus performante et une puissance allant jusqu’à 10 ampères. Le connecteur fournit une technologie de connexion très fiable et répond aux exigences de durabilité et de qualité élevées des applications Ethernet en temps réel dans l’automatisation industrielle. La combinaison de l’alimentation et des données en un seul connecteur offre aux clients une flexibilité accrue dans l’architecture de la machine. Avec la compatibilité standard VARAN-bus, le connecteur permet, par exemple, de changer rapidement les moules des machines de moulage au fil du temps, et le câblage simplifié réduit le temps d’installation jusqu’à 50 %.
VARAN
Le système de bus Ethernet en temps réel
IP65
Compatible avec les environnements difficiles
Cable
Réduction de l’installation et du temps de 50 %
Caractéristiques et avantages
- Conception de contact extrêmement robuste offrant une durabilité accrue avec une lance de verrouillage en acier inoxydable et plusieurs points de contact
- Conception hybride, associant puissance et communication de données
- Contacts plaqués or, argent et étain répondant aux exigences d’automatisation industrielle
- Les éléments d’étanchéité radiaux offrent des performances d’étanchéité IP65
- Le verrou à loquet rotatif garantit un verrouillage sûr, même dans les applications à chocs et vibrations élevés
Applications
- Applications de systèmes de contrôle de processus haute performance
- Applications d’automatisation de machines
- Systèmes d’automatisation d’usine
- Unités d’alimentation autonomes ou distantes
- Machines de moulage, machines de transport et de tri
- Vannes de régulation et unités de commande
- Moteurs