Application
Façonner l’avenir
Les machines de moulage sont confrontées à de nouveaux défis, notamment les exigences croissantes de la production de masse. Nous pouvons vous aider à vous préparer.
Les exigences en matière de qualité, de fiabilité et de rendement de la production stimulent les innovations dans les machines de moulage. Et avec les demandes croissantes dans la production de masse, les machines de moulage deviennent des éléments essentiels dans les processus d’automatisation complexes. TE peut travailler avec vous pour créer des usines plus intelligentes en offrant une vaste gamme de solutions de connecteurs industriels.
Connecteurs RJ45 industriels
Résistances montées en surface
Connecteurs D-Subminiature
Résistances traversantes
Connecteurs Heavy Duty
Résistances à montage sur châssis
Connecteur de la série Dynamic
Potentiomètres
Connecteurs circulaires en plastique
Résistances de trimmer
Câbles préassemblés M8/M12
Sondes de test
Système de connexion M8/M12
Relais
Bornes et épissures
Interrupteurs tactiles
Interrupteurs DIP et SIP
Interrupteurs à levier
Interrupteurs à bascule
Interrupteurs à bouton-poussoir
Connecteurs RJ45 industriels
Les connecteurs Ethernet RJ45 industriels de TE offrent une conception robuste pour une utilisation dans les applications Ethernet industrielles. Équipés d’une technologie de terminaison robuste et rapide, ils utilisent la conception de base commune de la société.

Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Connecteurs D-Subminiature
TE, le leader de l’industrie des solutions D-Subminiature, propose une gamme complète de connecteurs D-Sub de qualité éprouvés qui sont devenus la norme dans l’industrie D-Sub.

Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Connecteurs Heavy Duty
TE propose une vaste gamme de connecteurs et d’accessoires fiables et sûrs. Les connecteurs pour environnements difficiles conviennent à une variété d’applications, allant des machines industrielles au rail et compagnies d’électricité.

Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente une âme en céramique moulée dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Connecteur de la série Dynamic
La série Dynamic est une vaste gamme de solutions de connecteurs allant des circuits de niveau signal à la connectivité des circuits de puissance, le tout dans un boîtier robuste et industrialisé.

Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Connecteurs circulaires en plastique
Les connecteurs circulaires en plastique (CPC) constituent une gamme polyvalente de connecteurs d’alimentation et de signaux qui permettent aux ingénieurs de concevoir des produits renforcés de manière rapide, fiable et abordable.

Résistances de trimmer
Une résistance de trimmer est un type de résistance variable ou de potentiomètre réglable permettant d’ajuster, régler et calibrer les circuits. Elle est conçue pour ne jamais être vue ni réglée par l’utilisateur de l’appareil.

Câbles préassemblés M8/M12
Connecteurs circulaires surmoulés sur un ensemble de cordons qui assurent la communication de manière sûre et fiable dans les applications industrielles, offrant une solution prête à l’emploi pour des systèmes polyvalents à établir rapidement et facilement.

Sondes de test
Les sondes de test sont intégrées aux circuits pour éviter d’endommager les minuscules circuits électroniques sensibles des dispositifs montés en surface. Les sondes de test garantissent un sondage sécurisé des circuits lors du réglage, de la configuration, de la mesure ou de la réparation des minuscules circuits électroniques.

Système de connexion M8/M12
Le système de connexion M8/M12 de TE, destiné aux applications d’automatisation et de contrôle industriel des machines, assure une communication sûre et fiable dans les environnements industriels.

Relais
Le vaste portefeuille de relais de TE comprend des relais PCB basse puissance, des relais enfichables à panneau ou des relais à guidage forcé. Ces composants électromécaniques clés sont utilisés dans les circuits de relais de sécurité.

Bornes et épissures
Les terminaux et les épissures de TE offrent aux ingénieurs une solution économique et facile à utiliser. Les produits sont approuvés par l’armée, fiables et très performants, même dans des environnements difficiles.

Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Interrupteurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules interrupteurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Interrupteurs à levier
Un interrupteur à levier est un type d’interrupteur électrique qui est actionné en déplaçant un levier d’avant en arrière pour ouvrir ou fermer un circuit électrique.

Interrupteurs à bascule
Un interrupteur à bascule est un interrupteur électrique qui bascule d’avant en arrière. Il est actionné par une palette, une bascule standard ou une bascule double.

Interrupteurs à bouton-poussoir
Un interrupteur à bouton-poussoir est un commutateur non verrouillable ou instantané qui provoque un changement temporaire de courant dans un circuit électrique lorsque vous appuyez sur le bouton. Un ressort ramène l’interrupteur à sa position d’origine immédiatement après.


Application
Façonner l’avenir
Les machines de moulage sont confrontées à de nouveaux défis, notamment les exigences croissantes de la production de masse. Nous pouvons vous aider à vous préparer.
Les exigences en matière de qualité, de fiabilité et de rendement de la production stimulent les innovations dans les machines de moulage. Et avec les demandes croissantes dans la production de masse, les machines de moulage deviennent des éléments essentiels dans les processus d’automatisation complexes. TE peut travailler avec vous pour créer des usines plus intelligentes en offrant une vaste gamme de solutions de connecteurs industriels.
Connecteurs RJ45 industriels
Résistances montées en surface
Connecteurs D-Subminiature
Résistances traversantes
Connecteurs Heavy Duty
Résistances à montage sur châssis
Connecteur de la série Dynamic
Potentiomètres
Connecteurs circulaires en plastique
Résistances de trimmer
Câbles préassemblés M8/M12
Sondes de test
Système de connexion M8/M12
Relais
Bornes et épissures
Interrupteurs tactiles
Interrupteurs DIP et SIP
Interrupteurs à levier
Interrupteurs à bascule
Interrupteurs à bouton-poussoir
Connecteurs RJ45 industriels
Les connecteurs Ethernet RJ45 industriels de TE offrent une conception robuste pour une utilisation dans les applications Ethernet industrielles. Équipés d’une technologie de terminaison robuste et rapide, ils utilisent la conception de base commune de la société.

Résistances montées en surface
Une résistance montée en surface est un tout petit corps rectangulaire en céramique avec des bords conducteurs en argent à chaque extrémité. Elle offre les mêmes fonctions que les résistances traversantes à film métallique plus traditionnelles, mais a une capacité de dissipation de puissance inférieure et souvent une induction de dispersion et une capacité plus faibles.

Connecteurs D-Subminiature
TE, le leader de l’industrie des solutions D-Subminiature, propose une gamme complète de connecteurs D-Sub de qualité éprouvés qui sont devenus la norme dans l’industrie D-Sub.

Résistances traversantes
Une résistance traversante est une résistance fixe qui dispose de longs conducteurs flexibles qui peuvent être collés dans un montage expérimental ou soudés à la main ou à vague dans un circuit imprimé. Une résistance traversante est utilisée pour réduire le flux du courant électrique dans un circuit. Elle se compose généralement d’un film de carbone, d’un film métallique, d’un film d’oxyde métallique, d’un film épais ou d’une bobine.

Connecteurs Heavy Duty
TE propose une vaste gamme de connecteurs et d’accessoires fiables et sûrs. Les connecteurs pour environnements difficiles conviennent à une variété d’applications, allant des machines industrielles au rail et compagnies d’électricité.

Résistances à montage sur châssis
Une résistance à montage sur châssis est conçue pour favoriser la perte de chaleur et le refroidissement. Cette résistance est fabriquée à l’aide de la technologie de résistance bobinée et présente une âme en céramique moulée dans un boîtier de montage sur châssis en aluminium extrudé.

Connecteur de la série Dynamic
La série Dynamic est une vaste gamme de solutions de connecteurs allant des circuits de niveau signal à la connectivité des circuits de puissance, le tout dans un boîtier robuste et industrialisé.

Potentiomètres
Un potentiomètre est une résistance variable à ajustement manuel permettant de modifier et de faire varier le courant qui passe par une résistance.

Connecteurs circulaires en plastique
Les connecteurs circulaires en plastique (CPC) constituent une gamme polyvalente de connecteurs d’alimentation et de signaux qui permettent aux ingénieurs de concevoir des produits renforcés de manière rapide, fiable et abordable.

Résistances de trimmer
Une résistance de trimmer est un type de résistance variable ou de potentiomètre réglable permettant d’ajuster, régler et calibrer les circuits. Elle est conçue pour ne jamais être vue ni réglée par l’utilisateur de l’appareil.

Câbles préassemblés M8/M12
Connecteurs circulaires surmoulés sur un ensemble de cordons qui assurent la communication de manière sûre et fiable dans les applications industrielles, offrant une solution prête à l’emploi pour des systèmes polyvalents à établir rapidement et facilement.

Sondes de test
Les sondes de test sont intégrées aux circuits pour éviter d’endommager les minuscules circuits électroniques sensibles des dispositifs montés en surface. Les sondes de test garantissent un sondage sécurisé des circuits lors du réglage, de la configuration, de la mesure ou de la réparation des minuscules circuits électroniques.

Système de connexion M8/M12
Le système de connexion M8/M12 de TE, destiné aux applications d’automatisation et de contrôle industriel des machines, assure une communication sûre et fiable dans les environnements industriels.

Relais
Le vaste portefeuille de relais de TE comprend des relais PCB basse puissance, des relais enfichables à panneau ou des relais à guidage forcé. Ces composants électromécaniques clés sont utilisés dans les circuits de relais de sécurité.

Bornes et épissures
Les terminaux et les épissures de TE offrent aux ingénieurs une solution économique et facile à utiliser. Les produits sont approuvés par l’armée, fiables et très performants, même dans des environnements difficiles.

Interrupteurs tactiles
Les interrupteurs tactiles fournissent un retour d’informations tactile à l’utilisateur lorsque l’interrupteur ou le bouton établit le contact avec le panneau de commande en dessous, qui est généralement un circuit imprimé.

Interrupteurs DIP et SIP
Un commutateur DIP est un boîtier électronique ajustable manuellement composé d’une série de minuscules interrupteurs. Il possède un boîtier rectangulaire et deux rangées parallèles de bornes de connexion. Un commutateur SIP est un boîtier à puce informatique qui possède une seule rangée de broches de connexion.

Interrupteurs à levier
Un interrupteur à levier est un type d’interrupteur électrique qui est actionné en déplaçant un levier d’avant en arrière pour ouvrir ou fermer un circuit électrique.

Interrupteurs à bascule
Un interrupteur à bascule est un interrupteur électrique qui bascule d’avant en arrière. Il est actionné par une palette, une bascule standard ou une bascule double.

Interrupteurs à bouton-poussoir
Un interrupteur à bouton-poussoir est un commutateur non verrouillable ou instantané qui provoque un changement temporaire de courant dans un circuit électrique lorsque vous appuyez sur le bouton. Un ressort ramène l’interrupteur à sa position d’origine immédiatement après.