Raccords circulaires microminiatures
TE propose une variété de petits raccords circulaires allant des types ultraminiatures aux styles 38999 quasiment à double densité. Les raccords circulaires microminiatures sont conçus pour une durabilité robuste et un gain d’espace et de poids. Les gammes disponibles vous permettent de trouver le meilleur choix pour répondre non seulement aux contraintes d’espace d’une application, mais aussi à d’autres besoins en matière d’applications robustes et à grande vitesse. Des connecteurs hautes performances, conçus pour gagner de la place et répondre aux exigences des environnements difficiles.
Raccords circulaires microminiatures
Catalogue de produits TE
-
Série DEUTSCH Wildcat
Les connecteurs de la série DEUTSCH Wildcat de TE permettent d’intégrer des câbles et des équipements aérospatiaux dans des espaces de plus en plus confinés.
-
Raccords circulaires MIL-DTL-83723
Le système de raccordement fileté DEUTSCH DBA30 de TE offre un verrouillage en un tour rapide, une confirmation visuelle du raccordement et une compatibilité avec une large gamme de diamètres de fil.
-
Connecteurs micro-circulaires à boîtier métallique
Des connecteurs haute densité pour une fiabilité robuste et une configuration flexible.
100K
Immersion en altitude avec étanchéité à 100 000 pieds
64
Jusqu’à 64 contacts pour Wildcat
10Gbs
Jusqu’à 10 GbE pour les connecteurs CeeLok FAS-T
Les raccords circulaires CeeLok FAS-T Nano vous offrent une connectivité Ethernet de 10 Gbit/s dans un raccord circulaire nanominiature, repoussant les limites des E/S haute vitesse à des niveaux inégalés de commodité compacte, de durabilité et d’étanchéité environnementale.
- CeeLok FAS-T,
- Catalogue de produits
Spécifications des raccords circulaires microminiatures
Tailles, valeurs nominales et résistance
Spécifications des raccords circulaires | CeeLok FAS-T | Wildcat 38999 |
---|---|---|
Description | jusqu’à des vitesses de 10 G | conception du facteur de forme 38999 |
Nombre de contacts | 8 | 11 à 64 |
Nombre de tailles de boîtier | 1 | 4 |
température de fonctionnement (°C) | -55 à +125 | -65 à +200 (nickel et cadium) |
Indice d’étanchéité IP | IP68 | - |
Immersion en altitude pour étanchéité | - | 100,000' |
Cycles de raccordement (min) | 250 | 500 |
Style de raccordement | Push-pull, fileté | Fileté |
Style de contact | Broche et prise | Broche et prise |
Contacts protégés | Oui | Oui |
Calibre du fil (AWG) | 28 à 30 | 24 à 28 |
Version PCB | Oui | Oui |
Clavetage du boîtier | Non | Oui |
Accessoires des raccords circulaires
Cerclages et manchons thermorétractables
-
Embouts moulés thermorétractables
Les manchons thermorétractables et les formes moulées Raychem de TE répondent aux besoins de presque toutes les conceptions d’interconnexion électrique et constituent un pont entre les assemblages de câbles étanches et les connecteurs.
Caractéristiques : Raccords circulaires microminiatures
Conception haute vitesse et robuste
- Vitesse de transmission de données élevée allant jusqu’à 10 Gbit/s
- Gain d’espace et de poids
- Configurations flexibles
- Résistance à la corrosion, aux températures extrêmes et aux vibrations
- Cycles de raccordement importants
Applications :
Pour les environnements difficiles
- Aérospatiale
- Hélicoptères et avions à réaction
- Systèmes aériens militaires (missiles et roquettes)
- Systèmes terrestres militaires (chars)
- Systèmes informatiques et de communication militaires
- Systèmes marins (bateaux, navires, bâtiments)