Connecteur de moteur Intercontec M12
Avec le connecteur de moteur Intercontec M12, TE est la première entreprise à proposer un connecteur pour petits servomoteurs qui fournit une connectivité tout-en-un pour l’alimentation, le signal et les données.
Le connecteur de moteur M12 est un connecteur métallique robuste avec une protection IP66/67, permettant des installations efficaces basées sur des solutions à un seul câble. Il s’agit de la première solution de connexion à câble unique M12 de la classe d’alimentation 630 V pour les solutions de connexion servo de grande taille. Avec des prises inclinées rotatives pour un montage flexible en combinaison avec son système de verrouillage rapide, ce connecteur permet une terminaison rapide et la flexibilité nécessaire pour économiser du temps et de l’argent. Avec des moteurs de plus en plus petits, ce connecteur répondra à vos besoins de connexion rapide particulièrement compacte et puissante à la fois. Le nouveau connecteur couvre la transmission numérique des protocoles d’encodeur à 2 et 4 fils tels que Hiperface DSL, EnDat 2.2, ACURO link et SCS open link.
UL94
Certifié
IP
Protection IP66 et 67 lorsqu’ils sont connectés
500
Cycles de couplage
Avantages
- Les prises inclinées rotatives pour un montage flexible permettent une terminaison rapide et la flexibilité nécessaire pour économiser du temps et de l’argent
- La fixation de sécurité à connexion rapide est réputée pour son blindage CEM fiable à 360° et un boîtier métallique robuste avec connexion de terre protectrice
- Il est possible de se passer du contact de protection à la terre dans le boîtier du moteur, tout en garantissant le respect total de toutes les normes pertinentes.
- Compact et en même temps à connexion rapide puissante
Applications
- Servomoteur
- Moteur pas à pas
- Moteur linéaire
- Moteur à axe
Marchés
- Machines
- Robotique
- Machines agricoles
- Machines de construction
- Machines-outils
- Manutention
- Chariot élévateur
- TIC
- Ascenseur
- Éolienne
- Aliments et boissons
- Équipement chimique
- Emballage
TE est la première entreprise au monde à proposer une solution de câble unique incliné dans cette classe de puissance.
- Sigfried Funk,
- Responsable marketing de l’industrie