Connexions IDC rapides et sûres pour les systèmes d'éclairage à LED ou non
La série de connecteurs IDC enfichables de TE Connectivity est composée de connecteurs à déplacement d'isolant (IDC) disponible pour montage en surface ou traversant pour les connectivités fil-à-carte. Ces connecteurs sont conçus pour effectuer des raccordements rapide et sans outil de fils conducteurs multibrins ou monobrins individuels à des cartes à revêtement métallique utilisées dans les systèmes d'éclairage à LED ou à des cartes FR4 utilisées dans les systèmes d'éclairage (sans LED) traversants. Ces connecteurs utilisent la technologie de déplacement d'isolant de TE Connectivity (TE) pour offrir une connexion électrique et mécanique robuste et stable à un ou plusieurs circuits imprimés.
Caractéristiques du produit
Série de connecteurs IDC enfichables pour fils
Disponible pour montage en surface ou traversant pour la connectivité fil-à-carte
Positions | 1, 2, 3, 4 | Température de fonctionnement (°C) | -40 °C à 105 °C |
Tension nominale | 400 VCA/400 VCC |
Calibre du fil (AWG) | 8 A avec 18 AWG |
Classification UL | UL94 V-O | Couleurs | 18 AWG - Jaune, 20 AWG - Bleu, 22 AWG - Vert, 24 AWG - Rouge |
Tension de claquage diélectrique | 1 500 VCA |
Contact | Alliage de cuivre, placage étain sur nickel |
Principaux avantages
Série de connecteurs IDC enfichables pour fils
- La technologie de déplacement de l'isolant permet de ne pas avoir à dénuder le fil avant de le raccorder
- Le capot permet de localiser les entrées de fils et, lorsque les fils sont entièrement insérés dans les deux fentes autodénudantes, il assure les connexions électriques
- Le capot intégral assure une connexion mécanique robuste avec soulagement des contraintes très utile pour les applications soumises à de fortes vibrations
- La fenêtre permettant de vérifier le positionnement des fils et les boîtiers avec code couleur en fonction du calibre des fils contribuent à un assemblage sans erreur
- Les versions à extrémité fermée sont utilisées dans les connexions électriques à fil monoconducteur individuel
- Les versions traversantes sont utilisées dans les connexions électriques de plusieurs cartes « en guirlande »