Connectivité électrique pour les bandes d'éclairage LED linéaires adjacentes

Les connecteurs hermaphrodites de TE Connectivity permettent de transférer efficacement l'alimentation entre les différentes bandes d'éclairage LED linéaires adjacentes. Ce sont des solutions compactes et fiables pour les applications à haute densité. Disponibles avec 2, 4 ou 6 positions, ces connecteurs CMS fil-à-carte et carte-à-carte sont dotés d'une conception compatible avec la mise en place automatique pour une intégration transparente dans la production automatisée. La possibilité de les connecter et de les déconnecter verticalement et horizontalement simplifie l'assemblage. Proposés en versions standard et miniature avec des contacts étamés ou dorés pour une meilleure longévité, ces connecteurs procurent une connexion d'alimentation efficace pour les éclairages LED des bâtiments commerciaux et industriels.

Avantages

  • Réduisez le temps de conception en utilisant le même connecteur pour les connexions d’alimentation, de données ou de signal à 2, 4 ou 6 positions
  • Réduisez les besoins en stocks avec un seul connecteur qui s’accouple à lui-même
  • Simplifiez l’assemblage et l’entretien avec des connexions verticales ou horizontales (le connecteur peut être articulé de 90° à 180°)
  • Offrez une flexibilité de conception avec des options carte-à-carte ou fil-à-carte
  • Simplifiez la conception en garantissant le même encombrement aux deux extrémités de la bande
  • Optimisez la sortie LED avec des coins arrondis de connecteur à profil bas qui éliminent l’ombrage
  • Optimisez la résistance aux vibrations et aux charges de fil avec des connecteurs fil-à-carte dotés d’un verrouillage positif
  • Certains placages d’or éliminent le risque de corrosion par frottement causé par les micro-mouvements dans les environnements d’éclairage LED difficiles
  • Accélérez le temps d’assemblage grâce à la conception à profil bas compatible avec le montage en surface et la refusion dans l’emballage à bande et à bobine

Hermaphroditic Blade and Receptacle Connectors

Connecteurs à lames et boîtiers hermaphrodites

Ces connecteurs permettent de réduire les stocks grâce à un seul connecteur qui s'accouple à lui-même. L'assemblage et l'entretien sont simplifiés avec des connexions verticales ou horizontales et rapides grâce au design de montage en surface et à la conception extra-plate compatible avec la refusion, le tout conditionnés en bandes et en bobines. Les coins arrondis permettent d'éliminer l'ombrage afin de maximiser le rendement des LED. Outre les contacts étamés, les connecteurs à lames et boîtiers hermaphrodites sont désormais disponibles avec des contacts plaqués or, éliminant ainsi le risque de corrosion par frottement causé par les micro-mouvements dans les environnements d'éclairage LED difficiles.

Miniature Hermaphroditic Blade and Receptacle Connectors

Connecteurs à lames et boîtiers hermaphrodites miniatures

Ces connecteurs hermaphrodites miniatures carte-à-carte SMT sont conçus pour alimenter les cartes de circuit imprimé linéaires adjacentes. Ils conviennent parfaitement pour les espaces restreints. De plus, ils sont adaptés à la fabrication automatisée en grande quantité grâce à leurs designs qui permettent d'utiliser une machine de transfert. Outre les contacts étamés, les connecteurs à lames et boîtiers hermaphrodites miniatures sont désormais disponibles avec des contacts plaqués or, éliminant ainsi le risque de corrosion par frottement causé par les micro-mouvements dans les environnements d'éclairage LED difficiles.

  1. Vidéo sur les connecteurs hermaphrodites (anglais)

Les connecteurs hermaphrodites sont des connecteurs fil-à-carte et carte-à-carte montés en surface (SMT) qui alimentent les modules de bande d’éclairage LED linéaires adjacents.

Applications

  • Éclairage architectural et de signalisation
  • Éclairage de vente au détail et d’affichage
  • Éclairage de rattrapage LED fluorescent
  • Éclairage d’armoires ou de mobilier
  • Éclairage commercial/résidentiel en corniche