Connecteurs sans outil conçus pour une installation facile et rapide

Les connecteurs LIGHT-N-LOK de TE Connectivity (TE) sont des connecteurs fil-à-fil sans outil adaptés à la connexion de ballast et autres systèmes d'éclairage. La conception compacte et la facilité d'installation sur le terrain sont deux des principaux avantages des connecteurs LIGHT-N-LOK. Le système de contact insérable (poke-in) permet une installation rapide et facile. La conception compacte de ces connecteurs en fait une solution parfaite pour les applications se trouvant dans des espaces exigus. La série de connecteurs LIGHT-N-LOK se décline en version standard acceptant des fils de 0,33 mm² à 0,75 mm² (22 AWG à 18 AWG) et une version modulaire avec verrouillage acceptant des fils de 0,33 mm² à 1 mm² (22 AWG à 16 AWG).

Caractéristiques du produit

Connecteurs LIGHT-N-LOK

  • Installation sans outil, facile et rapide avec fonction de contact poke-in
  • Économisez de l’espace grâce à un design compact
  • Prise en charge du test de surcharge anormale enfichable à chaud (UL2459)
  • Identification facilitée grâce aux configurations de couleurs
  • Technologie modulaire pour flexibilité de conception (version modulaire)
Page du formulaire de contact
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.