Détecteur de mouvement Zhaga pour lampadaires

Optimisez les économies d'énergie et renforcez la sécurité avec le détecteur de mouvement programmable LUMAWISE, conçu pour répondre aux besoins modernes du secteur de l'éclairage public. Ce capteur de mouvement innovant atténue l'intensité des luminaires pour économiser de l'énergie tout en ramenant instantanément les lumières à leur pleine luminosité en réponse aux mouvements, assurant ainsi la sûreté et la sécurité au moment où elles sont les plus nécessaires. S'intégrant parfaitement dans l'écosystème Zhaga-D4i, la nouvelle norme pour les villes intelligentes, LUMAWISE offre un contrôle polyvalent en tant que solution autonome ou en complément des cellules photoélectriques et des nœuds de communication Zhaga-D4i pour davantage de flexibilité. Grâce aux fonctions programmables, vous pouvez personnaliser la luminosité, la synchronisation et les paramètres de lumière ambiante pour répondre parfaitement à vos besoins uniques.

Caractéristiques du produit

Certification Zhaga-D4i  Indice de protection IP66, IP68
Mécanique H 42 mm x P 79,7 mm Température de fonctionnement (°C)
-40 °C à 65 °C
Matériaux Dôme : PEHD et polycarbonate, Base : PBT Capot pour capteur 2396399-1
Électrique Puissance moyenne de 6 à 8 mA,  25 mA au démarrage Forme de la zone de détection
Rectangulaires et circulaires
Normes IEC 62386 : pièce 303, 101 et 103 Taille de la zone de détection à 5 m Zone de détection rectangulaire de 30 m x 6 m ou  circulaire de Ø10 m
Classification UL UL773 Hauteur de fonctionnement 5 à 12 m 
Catalogue - Détecteurs de mouvements Lumawise
Catalogue - Détecteurs de mouvement LUMAWISE programmables
Détecteur de mouvement LUMAWISE

Un nouveau détecteur de mouvement conçu pour rendre les systèmes d'éclairage public plus écologiques et plus efficaces. Avec une zone de détection allant jusqu'à 15 mètres et de fortes capacités de détection infrarouge, le capteur de mouvement LUMAWISE peut éclairer le chemin même dans des environnements difficiles. Bénéficiant d'une interopérabilité avec les luminaires nouveaux et existants, le détecteur LUMAWISE est compatible avec une large gamme de composants et de systèmes.

Détecteur de mouvement LUMAWISE

Un nouveau détecteur de mouvement conçu pour rendre les systèmes d'éclairage public plus écologiques et plus efficaces. Avec une zone de détection allant jusqu'à 15 mètres et de fortes capacités de détection infrarouge, le capteur de mouvement LUMAWISE peut éclairer le chemin même dans des environnements difficiles. Bénéficiant d'une interopérabilité avec les luminaires nouveaux et existants, le détecteur LUMAWISE est compatible avec une large gamme de composants et de systèmes.

L'engagement de TE en faveur de l'éclairage LED

Dans le domaine de la conception d'éclairage, TE Connectivity est un partenaire de confiance sur lequel vous pouvez compter. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin de concevoir des solutions de connectivité, de capteurs de relais qui répondent aux exigences toujours changeantes de l'éclairage LED. Ensemble, nous pouvons créer des solutions innovantes et efficaces qui ouvrent la voie à un éclairage intelligent.

L'engagement de TE en faveur de l'éclairage LED

Dans le domaine de la conception d'éclairage, TE Connectivity est un partenaire de confiance sur lequel vous pouvez compter. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients afin de concevoir des solutions de connectivité, de capteurs de relais qui répondent aux exigences toujours changeantes de l'éclairage LED. Ensemble, nous pouvons créer des solutions innovantes et efficaces qui ouvrent la voie à un éclairage intelligent.

Zhaga D4i
Page du formulaire de contact
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.