Solutions innovantes de détecteurs de mouvement utilisant une architecture à deux nœuds

Les détecteurs de mouvement LUMAWISE sont conçus pour l'éclairage public, offrant des solutions intelligentes efficaces en matière d'énergie, de sécurité et de sûreté. Les capteurs permettent de réaliser des économies d'énergie en réduisant la luminosité du luminaire lorsqu'aucun mouvement n'est détecté et en l'augmentant automatiquement lorsqu'un mouvement est détecté. Disponible en différentes versions, le détecteur LUMAWISE est compatible avec les écosystèmes Zhaga-D4i et 0-10 V. Avec sa zone de détection de 30x6 mètres, la plus large du marché, et ses options personnalisables, y compris les modèles de détection rectangulaires et circulaires, le capteur de mouvement LUMAWISE est le moyen le plus simple de transformer n'importe quel luminaire en une solution d'éclairage intelligente.

Gamme de produits

Détecteur de mouvement programmable LUMAWISE

Conçu pour l'éclairage public, il permet de réaliser des économies d'énergie en réduisant la luminosité du luminaire tout en réagissant aux mouvements. Cette version programmable permet aux utilisateurs de personnaliser les niveaux de luminosité, la temporisation et les seuils de lumière ambiante. Il est également disponible avec des lentilles de détection pour zones rectangulaires et circulaires.

 

Détecteur de mouvement LUMAWISE à sortie logique

Le détecteur de mouvement LUMAWISE à sortie logique est une version analogique du détecteur de mouvement populaire LUMAWISE de TE, conçu spécifiquement pour l'éclairage public. Ce dispositif fournit un signal élevé à un contrôleur d'éclairage en réseau pour indiquer la détection de mouvement. Il est disponible avec des plages de détections rectangulaires et circulaires, offrant ainsi une plus grande souplesse d'utilisation pour les différentes applications d'éclairage public.

 

Détecteur de mouvement LUMAWISE

Le détecteur de mouvement LUMAWISE est conçu pour l'éclairage public. Ce dispositif enfichable dispose de l'interface standard Zhaga Book 18 pour des mises à niveau faciles et offre une zone de détection de 30x6 mètres, la meilleure du marché.

Caractéristiques du produit

  Standard Programmable Sortie logique
Zone de détection à 5 m 30 x 6 m rectangulaire ou 10 m de Ø 30 x 6 m rectangulaire ou 10 m de Ø 30 x 6 m rectangulaire ou 10 m de Ø
Certification Zhaga Zhaga D4i, Book 18 Zhaga D4i, Book 18 n/a
Signal de sortie DALI-2 selon section 303
DALI-2 selon section 303 Collecteur ouvert (mouvement) 0-3,3 v analogique (niveau de lumière)
Lentille Circulaire (10 m), Rectangulaire (30 x 6 m) Circulaire (10 m), Rectangulaire (30 x 6 m) Circulaire (10 m), Rectangulaire (30 x 6 m)
Hauteur de montage 5 à 12 m 5 à 12 m 5 à 12 m
Cache pour lentille 2396399-1 2396399-1 2396399-1
Seuil jour/nuit Arrêt 18 lux / marche 35 lux (-1), arrêt 35 lux / marche 18 lux (-2), arrêt 20 lux / marche 20 lux (-3) Programmable via MB2 Arrêt 250 lux / marche 250 lux
Configurable par l'utilisateur  n/a Niveaux de seuil jour/nuit, temporisation, niveaux de gradation n/a
Électrique Alimentation par bus, 6-8 mA typique (selon IEC 62386) Alimentation par bus, 6-8 mA typique (selon IEC 62386) Entrée 10-24 Vcc, <50 mW
Normes IEC 62386 section 101, 103, 303, DiiA section 351, marque CE, IEC 61347-1, -11 IEC 62386 section 101, 103, 303, DiiA section 351, marque CE, IEC 61347-1, -11
UL773
Environnement d'exploitation -40 °C à 65 °C, IP66, IP68 -40 °C à 65 °C, IP66, IP68
-40 °C à 65 °C, IP66, IP68
Mécanique 42 mm H x 79,7 mm de Ø, IK07 42 mm H x 79,7 mm de Ø, IK07 42 mm H x 79,7 mm de Ø, IK07

Applications

composants pour les éclairages publics
Construisons ensemble des solutions plus lumineuses !
Détecteur de mouvement LUMAWISE
Vidéo en anglais

Un nouveau détecteur de mouvement conçu pour rendre les systèmes d'éclairage public plus écologiques et plus efficaces. Avec une zone de détection allant jusqu'à 15 mètres et de fortes capacités de détection infrarouge, le détecteur de mouvement LUMAWISE peut éclairer le chemin même dans des environnements difficiles. Bénéficiant d'une interopérabilité avec les luminaires nouveaux et existants, le détecteur de mouvement LUMAWISE est compatible avec une large gamme de composants et de systèmes.

Détecteur de mouvement LUMAWISE
Vidéo en anglais

Un nouveau détecteur de mouvement conçu pour rendre les systèmes d'éclairage public plus écologiques et plus efficaces. Avec une zone de détection allant jusqu'à 15 mètres et de fortes capacités de détection infrarouge, le détecteur de mouvement LUMAWISE peut éclairer le chemin même dans des environnements difficiles. Bénéficiant d'une interopérabilité avec les luminaires nouveaux et existants, le détecteur de mouvement LUMAWISE est compatible avec une large gamme de composants et de systèmes.

Détecteur de mouvement LUMAWISE à sortie logique
Vidéo en anglais

Découvrez le détecteur de mouvement ANSI conçu pour améliorer l'efficacité de l'éclairage public. Avec une portée de détection de 15 mètres et une détection infrarouge robuste, le détecteur de mouvement LUMAWISE à sortie logique est conçu pour ouvrir la voie. Compatible avec divers composants et systèmes, il s'intègre parfaitement aux appareils d'éclairage nouveaux et existants pour une large interopérabilité.

Détecteur de mouvement LUMAWISE à sortie logique
Vidéo en anglais

Découvrez le détecteur de mouvement ANSI conçu pour améliorer l'efficacité de l'éclairage public. Avec une portée de détection de 15 mètres et une détection infrarouge robuste, le détecteur de mouvement LUMAWISE à sortie logique est conçu pour ouvrir la voie. Compatible avec divers composants et systèmes, il s'intègre parfaitement aux appareils d'éclairage nouveaux et existants pour une large interopérabilité.

Caches pour détecteur de mouvement LUMAWISE
Les caches pour les détecteurs de mouvement LUMAWISE sont disponibles pour définir soi-même une zone de détection
Vue d’ensemble de Lumawise
Travailler ensemble pour trouver une solution brillante