![](/content/dam/te-com/images/industrial-intelligent-buildings/global/product-hero-rendition/type-z50.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Terminaison sans soudure des LED à montage direct des puces (CoB)
Un support LED est une prise ou une prise circulaire qui permet à une LED à montage direct des puces (CoB) d’être fixée mécaniquement, connectée électriquement et pressée sur un dissipateur thermique. Nos supports LED LUMAWISE éliminent le besoin de souder, ce qui permet à la LED d’être directement fixée à un dissipateur thermique à l’aide de vis 2* M3 sur un pas de vis standardisé. De plus, ils ont toujours une zone d’atterrissage optique à la même distance de l’optique secondaire.
Que font les supports LED ?
Un support LED a quatre fonctions importantes :
- Il maintient la LED à montage direct des puces (CoB) lors du montage sur le dissipateur thermique
- Il pousse la LED CoB vers le dissipateur thermique après le vissage du support au dissipateur thermique
- Il établit un contact électrique avec la LED CoB pour permettre une connexion filaire facile
- Il fournit une zone d’atterrissage isolée pour les optiques secondaires telles que les réflecteurs et les objectifs
Caractéristiques techniques
ÉLECTRIQUE
- Current : 3A (typique - voir les spécifications du produit par numéro de pièce)
- Tension : 60 VCC (typique - voir les spécifications du produit par numéro de pièce)
MÉCANIQUE
- Plage de températures de fonctionnement de -40 °C à 105 °C
- Utilisez une taille de vis de #4 ou M3 pour la fixation
- Contacts électriques de style poke-in prenant en charge des fils solides, fusionnés et toronnés 18-22 AWG (0,35 - 0,75 mm2)
- Active la conformité à la norme Zhaga book 3
MATÉRIEL
- PBT hautement réfléchissant sans halogène
- Contact plaqué or avec alliage de cuivre (typique - voir les spécifications du produit par numéro de pièce)
À propos
Nos supports LED LUMAWISE Type Z assurent une connexion rapide et facile sans soudure aux réseaux de LED CoB et sont conçus pour permettre aux clients de développer des modules conformes à Zhaga. Les supports LED standard et à profil bas de type Z50 sont dotés d’une fixation LED enfichable qui sécurise la LED dans le support pendant l’assemblage et assure un positionnement correct dans le luminaire. Offerts avec ou sans fonctions de fixation optique, les supports LED Type Z sont disponibles dans une configuration adaptée à vos besoins. La version de fixation optique fonctionne avec l’optique LEDiL pour fournir au concepteur d’éclairage une flexibilité de mise en forme du faisceau dans les applications de spot et d’éclairage vers le bas.
![séparateur](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
En savoir plus sur nos supports LED LUMAWISE
Un niveau d’intégration plus élevé Grâce à une connexion sans soudure aux LED réseau et à montage direct sur carte (CoB), nos supports LED LUMAWISE sécurisent mécaniquement et connectent électriquement la LED à un luminaire sans avoir besoin de souder. Des prises permettent à la LED d’être directement fixée à un circuit imprimé ou à un dissipateur thermique à l’aide de quelques vis standard. Nous fournissons une large gamme de supports LED sans soudure qui offrent aux concepteurs de luminaires un moyen plus facile d’intégrer des LED dans leurs modèles. Les plates-formes évolutives, de type Z et de support personnalisé offrent chacune au concepteur un ensemble unique de fonctionnalités et d’avantages. Nos supports LED sont au cœur de l’écosystème des luminaires en intégrant l’interconnectivité électrique, mécanique, thermique et optique LED. Ces supports peuvent accélérer le délai de mise sur le marché, minimiser les coûts appliqués, faciliter l’intégration et améliorer l’efficacité de l’assemblage par rapport aux méthodes traditionnelles d’intégration LED.
Applications
- Spots lumineux
- Lumières dirigées vers le bas
- Feux de piste
- Lampadaires
- Éclairage général
Zhaga
Nous faisons partie du Consortium Zhaga, une coopération à l’échelle de l’industrie permettant l’interchangeabilité des sources lumineuses LED et simplifiant les applications LED pour l’éclairage général. TE s’associe aux principaux fabricants de LED et d’optiques de l’industrie pour vous proposer des solutions de connectivité pour votre choix spécifique de réseau de LED.
Foire aux questions
De quel support LED ai-je besoin pour ma LED CoB ?
Veuillez consulter les spécifications d’application 114-32208
À quelle distance l’optique de la surface émettrice de lumière (LES) est-elle éloignée de la LED ?
Tous nos supports LED ont une zone d’atterrissage pour l’optique, à 3,5 mm du dissipateur thermique. La distance par rapport à la LES est alors de 3,5 mm moins la hauteur de la LES de la LED.