Conception robuste et qualité

La série de produits Z-PACK 2mm HM (Hard Metric) de TE Connectivity (TE) est un système d’interconnexion de fond de panier haute densité standard de l’industrie, offrant une gamme complète de produits à un prix avantageux pour les clients de nombreux secteurs.

Système de connecteurs Z-PACK 2 mm HM de TE  est conçu pour répondre aux besoins actuels et futurs des applications de télécommunication, d’informatique et d’instrumentation offrant d’excellentes caractéristiques électriques et mécaniques à un prix économique. 

Compte tenu de la tendance générale de la miniaturisation dans de nombreuses industries, ce nouveau chas d’aiguille HM 2 mm offre de la flexibilité aux clients qui peuvent utiliser des PCB plus minces pour des conceptions plus rentables.

Caractéristiques du produit

  • Répondre à plusieurs normes de l’industrie
  • Montage fiable sur PCB à l’aide de la technologie Press-Fit
  • Offrir une flexibilité de conception des systèmes
  • Compatibilité avec des débits de données de 3 Gbit/s
  • Vérification des erreurs de couplage avec des clés de codage
  • Configurations personnalisées disponibles
  1. Connecteurs Z-PACK 2 mm de chas d’aiguille (EON) Hard Metric (HM)

Dans cette vidéo, Ryan Chen, chef de produit, répondra aux questions fréquemment posées sur les connecteurs Hard metric (HM) Z-PACK 2 mm de chas d’aiguille (EON).

Applications

  • Automatisation & Contrôle industriels
  • Télécommunications
  • Essai et mesure
  • Dispositifs d’imagerie médicale
  • Protection du relais du système d’alimentation​
  • Systèmes ferroviaires à grande vitesse