![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/mictor-sb-connectors-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Fonctionnalité hybride pour le signal et l’alimentation
La famille de connecteurs MICTOR est basée sur le concept de microbande de deux rangées de contacts de signal divisées par un plan de masse central d’alimentation. Les connecteurs MICTOR sont compatibles avec la carte mère et la carte fille et proposent des conceptions pour les applications câble-à-carte. Différentes hauteurs accouplées sont disponibles pour les systèmes parallèles de carte-à-carte. Des capacités d’empilage personnalisées peuvent être fournies. Une barre de masse discrète est placée à chaque distance spécifique sur la longueur du connecteur et peut être assignée à l’alimentation ou à la masse dans n’importe quelle combinaison. Le système de connecteurs exploite la barre de masse solide entre les rangées de signaux pour fournir une faible diaphonie et d’excellentes caractéristiques de signal à haute vitesse.
Connecteurs MICTOR SB (faisceau unique)
Connecteurs carte-à-carte haute vitesse
Les connecteurs MICTOR SB sont des connecteurs de type microbande constitués de deux rangées de contacts de signal divisés par une barre de masse centrale.
Ils sont similaires aux connecteurs MICTOR, mais utilisent des contacts de signal à faisceau unique au lieu de contacts à double faisceau. Contrairement aux connecteurs MICTOR qui utilisent deux points de couplage pour une stabilité mécanique plus robuste avec des débits de données de 6,5 Gbit/s, les connecteurs MICTOR SB utilisent un point de couplage pour des débits de données à haute vitesse de 12 Gbit/s.
Caractéristiques
- Le connecteur 2 pièces s’adapte à une variété d’épaisseurs de carte de circuit imprimé et fournit une impédance contrôlée
- Connecteur à faisceau unique et hybride, avec barre de masse dédiée utilisée pour fournir une faible diaphonie ou comme broche d’alimentation ; chaque broche d’alimentation supporte 9,5 A
- Taux de données haute vitesse de 12 Gbit/s
- Queue de montage en surface de pas de 0,8 mm
- Différentes hauteurs de pile entre 5 mm et 30 mm ; les hauteurs d’empilage disponibles sont les suivantes : 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; 16 ; 19 ; 22 ; 25 et 30
- Postes de 28 à 200 ; positions de pleine charge : 40 ; 80 ; 120 ; 160 et 200 ; positions de charge incomplète : 28 ; 56 ; 84 ; 112 et 140
Avantages
- Intégrité fiable du signal et excellente vitesse du signal
- Attribution libre de broches avec un large éventail de choix pour la conception et le conditionnement du système des clients
- Conception de boîtier robuste et intelligente
- Des prix compétitifs, des délais plus courts et une réponse plus rapide
Applications phares
- Serveurs
- Stockage
- Interrupteurs
- 5G
- Infodivertissement automobile
- Caméras industrielles à grande vitesse
- Industrie PC
- PON et GPON (Gigabyte Passive Optical Network)