PRÉSENTATION
Industries
La cinquième génération de communications réseau sans fil
Déploiement mieux maîtrisé, plus rapide et plus dense avec les solutions intelligentes de TE Connectivity – Nouvelles possibilités et enjeux
Préparer l’avenir de la 5G
Un jour, l’intelligence artificielle sera intégrée dans l’infrastructure. Les voitures se conduiront toutes seules, les maisons seront autonettoyantes, l’agriculture sera durable et les réseaux électriques répondront automatiquement aux fluctuations de la demande d’énergie. En termes simples, nous vivrons dans un monde plus intelligent et davantage connecté.
Chez TE Connectivity (TE), nous construisons dès à présent cette réalité future. La tâche est ambitieuse. Pour être menée à bien, elle nécessitera des appareils capables de fonctionner dans une bande passante beaucoup plus large à des vitesses incomparablement supérieures. Qui plus est, ces appareils devront non seulement être plus rapides et plus adaptables, mais aussi plus petits, plus légers, plus économiques et disponibles en nombre. Nous prévoyons la mise en service de milliards d’appareils connectés dotés de plus d’un millier de milliards de capteurs. Cela sera extraordinaire, et cela va tout changer. Mais la 5G n’est pas un rêve lointain : nous concevons et fabriquons déjà des appareils capables de prendre en charge les besoins accrus des réseaux 5G en termes de vitesse, de capacité et de bande passante.
Vidéo : La connectivité du futur
La cinquième génération de réseaux mobiles (5G) est sur le point de permettre l’avènement d’un monde entièrement connecté. En raison de la croissance rapide des applications vidéo 4K/8K ultra-HD et de l’utilisation sans cesse grandissante des applications AR et VR, la 5G est nécessaire pour renforcer la capacité des réseaux 4G. Les technologies 5G pourraient intégrer et exploiter pleinement le potentiel de la technologie mobile, du Big Data, de l’IoT et du cloud computing tout en accompagnant la transformation numérique dans divers secteurs, notamment les soins de santé, les véhicules intelligents, la maison intelligente, l’automatisation industrielle, et bien plus.
PRODUITS RECOMMANDÉS PAR APPLICATIONS
BESOIN DE PLUS D’INFORMATIONS ?
Cliquez dans notre liste de documents connexes pour mieux comprendre notre rôle dans la révolution 5G.
Comprendre l’écosystème 5G

Parcourir les solutions de produits 5G
Les nouveaux connecteurs coaxiaux ERFV de TE Connectivity sont conçus pour répondre à l’avènement de la 5G. Ces produits RF permettent des applications carte-à-carte et carte-à-filtre à moindre coût grâce à leur conception compressive monobloc. Ils offrent une fiabilité éprouvée avec d’excellentes performances en matière de tolérance au désalignement, de perte d’insertion et de perte de retour.
Fiches techniques des solutions d’antennes standard
Parcourez nos fiches techniques pour connaître les spécifications de notre portefeuille d’antennes GNSS
- ANTENNE GNSS DE 1560-1602 MHz
- ANTENNE À BANDES GNSS/Wi-Fi DE 1559-1606, 2400-2500 ET 5150-5875 MHz
- ANTENNE À BANDES GNSS DE 1559-1606 MHz
- ANTENNE À BANDES GNSS DE 1559-1606 MHz
- ANTENNE ACTIVE À BANDES GNSS DE 1559-1606 MHz, TYPE DE CÂBLE
- ANTENNE GNSS DE 1570-1615 MHz, TYPE DE PUCE
- ANTENNE À BANDES GPS/Wi-Fi DE 1570-1580, 2400-2500 MHz
- ANTENNE GNSS, ANTENNE PATCH EMPILÉE PASSIVE DE HAUTE PRÉCISION L1/L2, TYPE DE BROCHE - 2195766-1
- ANTENNE GNSS, ANTENNE PATCH EMPILÉE PASSIVE DE HAUTE PRÉCISION L1/L2, TYPE DE BROCHE - 2195767-1
- ANTENNE ACTIVE À BANDES GPS DE 1575 MHz, TYPE DE CÂBLE