Application
Infodivertissement pour l’automobile
Les connecteurs haut débit très robustes de TE, adaptés aux écrans et interfaces grand public, permettent des interactions sur mesure avec le véhicule.
Les conducteurs et les passagers s’attendent de plus en plus à ce que leur mode de vie connecté se prolonge à l’intérieur des véhicules. Le concept de cockpit numérique, en plein essor, englobe des écrans toujours plus larges, s’étendant sur toute la largeur du tableau de bord et avec une résolution améliorée (jusqu’à 8K), ainsi que des affichages tête haute (HUD) et des rétroviseurs numériques. De plus, il prend en charge, avec ou sans fil, des appareils électroniques grand public de plus en plus performants.
La gamme de connecteurs différentiels, coaxiaux à haut débit et multi-hybrides de TE Connectivity spécifiques à l’automobile, destinée aux applications Ethernet et SerDes, est conçue pour permettre de répondre aux nombre croissants d’écrans, d’interfaces USB et d’autres types d’IHM dans les véhicules connectés d’aujourd’hui et de demain.
Nos produits pour les systèmes d’infodivertissement offrent à la prochaine génération de véhicules connectés des solutions de connectivité rapides, fiables et réactives.
Application
|
Fonction
|
Exigence
|
Type de connecteur
|
Protocole typique
|
Connecteurs d’affichage
|
|
![]() |
Écrans |
Les écrans 4K/8K et affichages tête |
Jusqu’à 10 Gbits/s |
Différentiel |
Ethernet |
GEMnet |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Application
|
Fonction
|
Exigence
|
Protocole typique
|
Type de connecteur
|
Connecteur pour interfaces grand public
|
|
![]() |
Interfaces |
Intégrer la vie numérique |
5 Gbit/s (USB 3.2) |
USB 3.2, USB 3.2X2, USB 4 |
Différentiel |
HSD/HSL |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.


Application
Infodivertissement pour l’automobile
Les connecteurs haut débit très robustes de TE, adaptés aux écrans et interfaces grand public, permettent des interactions sur mesure avec le véhicule.
Les conducteurs et les passagers s’attendent de plus en plus à ce que leur mode de vie connecté se prolonge à l’intérieur des véhicules. Le concept de cockpit numérique, en plein essor, englobe des écrans toujours plus larges, s’étendant sur toute la largeur du tableau de bord et avec une résolution améliorée (jusqu’à 8K), ainsi que des affichages tête haute (HUD) et des rétroviseurs numériques. De plus, il prend en charge, avec ou sans fil, des appareils électroniques grand public de plus en plus performants.
La gamme de connecteurs différentiels, coaxiaux à haut débit et multi-hybrides de TE Connectivity spécifiques à l’automobile, destinée aux applications Ethernet et SerDes, est conçue pour permettre de répondre aux nombre croissants d’écrans, d’interfaces USB et d’autres types d’IHM dans les véhicules connectés d’aujourd’hui et de demain.
Nos produits pour les systèmes d’infodivertissement offrent à la prochaine génération de véhicules connectés des solutions de connectivité rapides, fiables et réactives.
Application
|
Fonction
|
Exigence
|
Type de connecteur
|
Protocole typique
|
Connecteurs d’affichage
|
|
![]() |
Écrans |
Les écrans 4K/8K et affichages tête |
Jusqu’à 10 Gbits/s |
Différentiel |
Ethernet |
GEMnet |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.
Application
|
Fonction
|
Exigence
|
Protocole typique
|
Type de connecteur
|
Connecteur pour interfaces grand public
|
|
![]() |
Interfaces |
Intégrer la vie numérique |
5 Gbit/s (USB 3.2) |
USB 3.2, USB 3.2X2, USB 4 |
Différentiel |
HSD/HSL |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.