Connecteurs 6.0 GRACE INERTIA
TE offre désormais des connecteurs GRACE INERTIA à pas central de 6,0 mm pour une connectivité fil-à-carte allant jusqu’à 10 A. Raccordement évitant les erreurs, et verrouillage solide et évident pour les connexions de puissance moyenne. Le principal avantage des connecteurs GRACE INERTIA est un mécanisme de verrouillage par inertie placé sur le boîtier du connecteur et conçu pour empêcher les défaillances causées par un raccordement partiel des connecteurs. Lors de l’insertion du boîtier de la fiche dans l’embase par l’assembleur, le verrouillage à ressort du boîtier de la fiche établit un premier contact avec l’en-tête. Tandis que l’insertion se poursuit et que la force de verrouillage initiale du boîtier est dépassée, le mécanisme de verrouillage par inertie entraîne les boîtiers ensemble, ce qui provoque le raccordement complet des boîtiers et des contacts tout en produisant un déclic.
Caractéristiques du produit
- Le pas compact réduit la taille globale du connecteur, ce qui permet d’économiser un espace précieux sur la carte de circuit imprimé
- La protection du raccordement empêche les contacts de l’embase et ceux de l’embase de se toucher avant le branchement
- La conception du verrou à inertie ne permet pas de raccordement partiel
- Le mécanisme de verrouillage par inertie aide à éliminer les débranchements
6.00
Pas de la ligne centrale en mm
10
ampères
2&3
positions disponibles