Fournir l’alimentation vers la carte
La gamme de produits Power Key comprend des connecteurs fil-à-carte conçus pour optimiser le positionnement des contacts et éviter les problèmes d'assemblage dus aux erreurs d'emboîtement et à l'enchevêtrement des fils. Les connecteurs sont dotés de leviers de verrouillage internes et de dispositifs d'assurance de la position des bornes (TPA) en option, qui garantissent que les contacts sont bien en place et ne se désengagent pas. Les connecteurs Power Key permettent un assemblage efficace grâce à de multiples options de couleurs et de clés de détrompage pour éviter les erreurs d'assemblage, ainsi qu'à des lances de logement pour éviter l'enchevêtrement des fils. Pour les circuits imprimés, les connecteurs Power Key sont conçus pour libérer les bulles créées par le processus d'enrobage des circuits imprimés. Ces connecteurs sont couramment utilisés dans les appareils électroménagers, les équipements de vente au détail et les systèmes d'alimentation.
Caractéristiques du produit
- Axe central de 5 mm
- Fil-à-carte avec embase PCB
- Quatre couleurs : naturel, jaune, bleu et rouge
- Quatre mécanismes de clavetage physique ; un pour chaque couleur
- Son audible et TPA assurent un chargement complet des contacts
- Disponible en 2, 3, 4 et 6 positions pour une seule rangée, 4 et 6 positions pour une double rangée
- Leviers de verrouillage entourés de parois pour protéger les leviers et empêcher l’enchevêtrement des fils
- Connecteur et hauteur de couplage plus élevés
- Certifiés UL et CSA
- Matériau Glow Wire
- Accepte des calibres de fil de 16 à 26 AWG [1,419 à 0,121 mm²]
- Contacts sans pattes de verrouillage
- La conception en forme de R facilite les conditions de travail
- Insertions facilitées des contacts basées sur un son de clic clair
- Contrôle simplifié du niveau de stock avec moins de numéros de pièces
5
Axe central en mm
-30
Plage de températures de fonctionnement minimum en degrés Celsius
105
Plage de températures de fonctionnement maximum en degrés Celsius
Les connecteurs Power Key 5 mm sont destinés aux circuits d’alimentation des appareils électroménagers, en particulier ceux des appareils à gaz.
- Connecteurs Power Key 5 mm (fil-à-carte),
- Catalogue
Applications supplémentaires
- Appareils à gaz
- Modules de ventilation
- Alimentations