Solutions fil-à-carte pour la conception de cartes PCB
Le nouveau connecteur multicharge GRACE INERTIA de TE Connectivity (TE) permet d'offrir une grande souplesse de conception pour les fabricants de cartes de circuits imprimés (PCB) qui recherchent la multifonctionnalité dans les solutions fil-à-carte. L'embase peut accepter plusieurs connecteurs, ce qui simplifie à la fois l'approvisionnement et l'assemblage, tout en réduisant l'encombrement sur le circuit imprimé. Il n'a qu'une hauteur de montage de 14,1 mm, ce qui permet au circuit imprimé d'être intégré dans des conceptions où l'espace est limité. Pour aider à améliorer l'efficacité de l'assemblage, l'embase comprend un dispositif de garantie de positionnement des bornes (TPA) pré-monté, un système de montage éliminant les erreurs grâce à des options de clavetage et de couleur et un système de prise interchangeable. Ce produit convient pour les cartes de circuits imprimés utilisées dans des applications allant des appareils ménagers aux systèmes de bâtiments commerciaux.

Caractéristiques du produit
Connecteur multicharge GRACE INERTIA
Axe central (mm) | 3 | Température de fonctionnement (°C) | -40 à +105 |
Courant nominal max (A) | 3 | Calibre du fil (AWG) | 28-22 |
Tension nominale | 250 VCA | Positions disponibles | 14,26,28 |
Fil incandescent disponible IEC 60335-1 | Oui | Version étanche disponible | Non |
Norme UL94 disponible | V-0 |
Couleur/Détrompage disponible | Oui |
Normes et certifications | UL | Configurations disponibles | Fil-à-carte |