Installation sans erreur avec verrouillage par inertie
La série de connecteurs GRACE INERTIA prend en charge les systèmes fil-à-fil et fil-à-carte. La gamme de produits comprend des connecteurs au pas allant de 1,25 à 12,4 mm, avec des courants nominaux maximaux de 1 à 20 A. Ces connecteurs se caractérisent par un mécanisme de verrouillage à inertie qui bloque le connecteur en place lorsque le circuit est raccordé. Cette caractéristique permet d'améliorer la fiabilité de la connexion et de réduire la nécessité de recourir à des processus d'inspection compliqués. Ces connecteurs sont également dotés de contacts sans lance pour éviter que les fils ne s'emmêlent et d'options de couleurs et de détrompage multiples pour réduire les erreurs d'assemblage. Les connecteurs GRACE INERTIA sont utilisés dans les circuits d'alimentation et de signalisation, notamment dans les appareils électroménagers, les transports et l'éclairage.

Caractéristiques du produit
Axe central (mm) | 1,25 / 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,3 / 3,5 / 6,0 / 6,2 / 6,5 / 7,92 / 9,0 / 12,4 | Température de fonctionnement (°C) | -30 à +105 |
Courant nominal max (A) | 1-20 A | Calibre du fil (AWG) | 28-12 |
Tension nominale | 50 à 600 VCA | Positions disponibles | 2-20 |
Fil incandescent disponible IEC 60335-1 | Oui | Version étanche disponible | Non |
Norme UL94 disponible | V-0 | Couleur/Détrompage disponible | Oui |
Normes et certifications | UL, CSA, VDE - Les homologations varient selon la gamme de produits | Configurations disponibles | Connexions fil-à-fil, fil-à-carte |
Produits recommandés
Connecteurs Grace Inertia
Connecteurs Signal GRACE INERTIA 1,25
Le connecteur Signal GRACE INERTIA 1,25 mm est une solution compacte proposée en deux configurations : fil-à-carte avec embases CMS (composant monté en surface) et fil-à-fil. Il se caractérise par un faible encombrement associé à des performances robustes, et sa version à une rangée répond aux normes de test du fil incandescent.
Connecteurs Signal GRACE INERTIA 1,5
Le connecteur Signal GRACE INERTIA 1,5 mm est conçu pour des applications fil-à-carte. Il est doté d'une embase montable en surface (CMS). Il est peu encombrant, robuste et performant.
Connecteurs Signal GRACE INERTIA 2,0
Utilisant la technologie CAD, la série de connecteurs Signal GRACE INERTIA de 2,0 mm (SGI 2.0) peut vous aider à atteindre une plus grande efficacité et à réduire les coûts d'assemblage. Les connecteurs SGI 2.0 miniatures offrent de 2 à 10 positions dans une configuration à une seule rangée et peuvent supporter 3 ampères et 50 volts CA.
Le connecteur Signal GRACE INERTIA 2,5 mm présente une conception avancée pour offrir une connexion plus stable et fiable. La nouvelle structure permet également de réduire la force d'insertion du contact de 59% lors de l'assemblage.
Les connecteurs GRACE INERTIA avec un pas de 3,3 mm (3.3 GI) constituent d'excellentes solutions pour aider à éliminer les erreurs humaines lors de l'assemblage. L'embase offre une hauteur de 8 mm entre le circuit imprimé et le contact, ce qui empêche les revêtements protecteurs de s'écouler dans le boîtier. Ceci est particulièrement avantageux pour des applications telles que les machines à laver.
TE propose des connecteurs GRACE INERTIA 6,0 mm avec un courant nominal maximal de 10 A. Ces connecteurs présentent un raccordement sans erreur avec un verrouillage robuste pour les connexions de moyenne puissance.
Connecteur multicharge GRACE INERTIA
Le connecteur multicharge GRACE INERTIA offre une flexibilité en termes de conception pour les fabricants de cartes de circuits imprimés (PCB) nécessitant une multifonctionnalité dans les solutions fil-à-carte. L'embase peut accepter plusieurs connecteurs mâles, ce qui simplifie l'approvisionnement et l'assemblage tout en occupant moins d'espace sur le circuit imprimé. Il n'a qu'une hauteur de montage de 14,1 mm, ce qui permet au circuit imprimé d'être intégré dans des conceptions où l'espace est limité.