Connecteurs IDC compacts 0,8 mm
Les connecteurs IDC (ou connecteurs CAD) compacts 0,8 mm répondent aux besoins de l'industrie. Ce sont des connecteurs compacts pour une connection fil-à-carte. Ils disposent de la technologie de raccordement par déplacement d'isolant IDC (CAD - connecteur auto-dénudant). Ces connecteurs peuvent être utilisés dans des applications où l'espace est restreint dans lequel un signal ou une faible puissance doit être acheminé à travers un dispositif.
0,8 mm
Conception compacte et discrète
IDC
Raccordement du câble par déplacement de l'isolant
Rapide
Prix compétitif et livraison rapide
Caractéristiques du produit
- Axe central compact de 0,8 mm
- Raccordement de câble pratique par IDC
- Courant nominal : 1A
- Plastique haute température
- UL94V-0
- Placage or disponible en option
Applications
- Internet des Objets (IoT) : systèmes de sécurité, petits appareils électroménagers, compteurs intelligents, distributeurs automatiques
- Communications de données : serveurs, commutateurs, modems
- Appareils électroniques grand public
- Automobile : unités de contrôle, systèmes d'infodivertissement
- Médical : surveillance des patients
- Automatisation industrielle