![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/eis-connector-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Montages série d’interconnexions économiques
Les connecteurs de la série des interconnexions économiques (EIS, Economy Interconnection Series) de TE Connectivity (TE) constituent une solution compacte et économique pour les connexions de câblage haute densité à l’intérieur des équipements électriques. Les connecteurs EIS sont disponibles dans des configurations fil-à-carte et fil-à-fil standard et bas profil, et sont disponibles avec des lignes centrales de 2,5 mm et 5 mm. Les connecteurs EIS présentent une variété de fonctions, y compris un mécanisme de verrouillage pour assurer un couplage positif, et existent dans une large gamme pour répondre à la plupart des besoins de conception.
Caractéristiques du produit
Connecteurs EIS
- Disponibles en configurations fil-à-carte et fil-à-fil
- Prises femelles standard et bas profil
- Conceptions des capots pour montage sur panneau et suspension libre
- Pas de la ligne centrale de 2,5 mm et 5 mm
- Mécanisme de verrouillage et fonctions de polarisation pour assurer un couplage correct
- Guides pour un alignement correct des contacts
- Configurations plaquées or disponibles
- Méthodes de terminaison par sertissage et IDC
- De 2 à 12 positions
FLEXIBILITÉ
Flexibilité de conception
VERROUILLAGE
Les connecteurs EIS comportent un mécanisme de verrouillage pour assurer un couplage positif
DENSITÉ
Solution compacte et économique pour les connexions de câblage haute densité
Les connecteurs de la série des interconnexions économiques (EIS, Economy Interconnection Series) de TE Connectivity (TE) constituent une solution compacte et économique pour les connexions de câblage haute densité à l’intérieur des équipements électriques. Les connecteurs EIS sont disponibles dans des configurations fil-à-carte et fil-à-fil standard et bas profil, et sont disponibles avec des lignes centrales de 2,5 mm et 5 mm. Les connecteurs EIS ont une variété de fonctions, y compris un mécanisme de verrouillage pour assurer un couplage positif, et existent dans une large gamme pour répondre à la plupart des besoins de conception.
Applications
Connecteurs EIS
- Machines industrielles
- Automatisation d’usine
- Équipement de vente au détail
- Équipement des secteurs du commerce et du bâtiment
- Appareils électroménagers
- Véhicules à moteur
- Électronique grand public au sens large
Principaux avantages
Connecteurs EIS
- Raccordement électrique haute fiabilité
- Solution compacte et économique pour les connexions de câblage haute densité
- Une large gamme répond à la plupart des besoins des applications
- Flexibilité de conception
- Certaines configurations incluent des fonctions d’auto-rétention