Connecteurs puissants et personnalisables

Avec une grande variété de contacts d'alimentation et de signaux, de combinaisons de connexions et une conception modulaire flexible, vous pouvez trouver la solution qui répond le mieux aux besoins de vos applications. Ces connecteurs sont idéaux pour le couplage à l’aveugle dans les systèmes modulaires et montés en rack. Ces connecteurs et assemblages de câbles sont idéaux pour une connexion en aveugle dans les systèmes modulaires et montés en rack, et présentent des caractéristiques de conception qui permettent un large éventail de configurations électriques et thermiques.

Connecteurs MULTI-BEAM XLE 100 A

Les connecteurs d’alimentation rectangulaires MULTI-BEAM XLE sont les premiers sur le marché à atteindre jusqu’à 100 A/contact avec 4 contacts adjacents, tout en permettant la rétrocompatibilité avec nos connecteurs MULTI-BEAM XLE précédents. Cela permet une intégration facile entre le châssis et les blocs d’alimentation (PSU) qui sont compatibles avec les générations précédentes de connecteurs MULTI-BEAM XLE.

 

  • Une densité de puissance plus élevée réduit la consommation électrique pour réduire les coûts d’exploitation du système
  • La conception modulaire permet une évolutivité et une flexibilité élevées dans les configurations
  • Disponible en configurations verticales et à angle droit
  • Une broche de guidage en option est disponible pour faciliter la connexion
Connecteur mâle vertical à insérer par force
Connecteur mâle vertical à insérer par force
Connecteur femelle à angle droit à souder
Connecteur femelle à angle droit à souder

Connecteurs MULTI-BEAM Plus

Économisez de l’espace et réduisez la consommation électrique

Nos connecteurs d'alimentation MULTI-BEAM Plus répondent aux besoins du marché en matière de puissance et de performances supérieures. Ils offrent le courant le plus élevé par contact d'alimentation, jusqu'à 100A/contact avec quatre contacts d'alimentation adjacents. Ces connecteurs sont la nouvelle génération de nos connecteurs MULTI-BEAM XLE. Ils présentent les mêmes dimensions et permettent le même flux d'air dans votre système.

 

Connecteur femelle MULTI-BEAM Plus
Connecteur femelle MULTI-BEAM Plus
Connecteur mâle MULTI-BEAM Plus
Connecteur mâle MULTI-BEAM Plus

ADAPT

L'outillage modulaire permet de configurer facilement le connecteur

SLIM

Les guides minces permettent de réduire l'encombrement sur le circuit imprimé.

↓HEAT

Le boîtier ventilé permet une meilleure évacuation de la chaleur.

Applications

Distribution de puissance MULTI-BEAM XL/XLE/HD

  • Serveurs informatiques compacts (1U) jusqu'aux serveurs haut de gamme
  • Ordinateurs à tolérance de panne
  • Périphériques réseau
  • Interrupteurs de télécommunication
  • Instruments médicaux
  • Équipement de contrôle industriel
  • Systèmes d’alimentation

Éléments à prendre en compte

lors du choix d’un connecteur d’alimentation

Pour choisir le bon connecteur d’alimentation, il est nécessaire de tenir compte du type de connecteur dont l’application a besoin, de ses exigences en matière de courant et de tension, et de la nécessité ou non de pouvoir le connecter sous tension : 

APP

L’application nécessite-t-elle des connecteurs de type carte-à-carte, fil-à-carte, fil-à-fil, jeu de barres, ou une combinaison de ces types de connecteurs ? Notre gamme de connecteurs d’alimentation peut vous aider.

VOLT

Est-ce que l'application a besoin d'un connecteur d'alimentation seulement ou d'un connecteur mixte d'alimentation et de signal ? Quelle est la quantité d'énergie nécessaire ?

HOT

L’application sera-t-elle connectée sous tension ? Si c’est en effet le cas, un connecteur MULTI-BEAM enfichable sous tension est nécessaire.

Caractéristiques des

connecteurs MULTI-BEAM HD

  • Haute intensité : chaque contact d’alimentation transporte jusqu’à 135 A
  • Densité de signal élevée : le contact du signal est intégré au module d’extrémité, chaque module d’extrémité peut prendre en charge jusqu’à 15 signaux
  • Module de signal commun et module de contact d’alimentation
  • Configurations flexibles avec différentes quantités et positions de contact
  • Types de contact haute puissance et faible puissance
  • La plateforme d’outillage est commune à toutes les configurations afin de limiter les dépenses pour un nouvel outillage
  • Courant beaucoup plus élevé par contact pour réduire le coût de la capacité totale de courant
  • Variable déportée flexible du côté du connecteur femelle
  • Faible résistance et chute de tension
  • Fiabilité supérieure et à long terme
  • Contrôle de qualité TE

Caractéristiques des

Connecteurs MULTI-BEAM XLE pour les alimentations interchangeables sous tension

  • Le contact d’alimentation à six faisceaux délivre plus de 200 ampères par pouce linéaire
  • Le contact basse consommation 25 A occupe 50 % d’espace en moins sur la carte de circuit imprimé par rapport au contact d’alimentation MULTI-BEAM XL
  • Deux options de contact d’alimentation enfichables sous tension : 50 A (haute puissance) et 20 A (basse consommation)
  • Force de raccordement inférieure de plus de 40 % comparée à celle du connecteur MULTI-BEAM XL
  • La conception du boîtier plus mince permet d’obtenir 40 % de courant en plus dans le même espace que le connecteur MULTI-BEAM XL
  • Le boîtier permet une meilleure ventilation et évacuation de la chaleur.

Caractéristiques des

Connecteurs MULTI-BEAM XLE pour les câbles d'alimentation

  • Options basse et haute puissance dans le même connecteur
  • Montage flottant sur les axes X, Y, Z, 
  • Connecteurs connectables en aveugle
  • Conception modulaire pour répondre à n’importe quelle application

 

  • La conception offre une capacité de désalignement angulaire plus importante que le connecteur MULTI-BEAM XL
  • Connecteurs enfichables sous tension
  • Configurations disponibles de type « glisser-verrouiller » et à détachement par pression

Caractéristiques des

Connecteurs MULTI-BEAM XL

  • Longueur extensible pour accueillir de nombreuses combinaisons de contacts haute puissance, faible puissance et de signal.
  • Diverses options de pas des axes disponibles pour une adaptation aux tensions plus élevées et aux exigences de courant plus élevées
  • Conception modulaire configurable sur mesure
  • Testé et certifié UL 1977
  • L’alimentation CA et l’alimentation CC peuvent être hébergées dans le même connecteur, de manière à répondre aux exigences de sécurité UL
  • Possibilité de connecter en aveugle avec broches de guidage moulées
  • Jusqu’à trois niveaux de séquençage des contacts
  • Faible force de connexion et de déconnexion
  • Raccordement par soudure ou inséré par force sur une carte de circuit imprimé
Les images ci-dessous sont représentatives et peuvent ne pas représenter le produit en question.