Le connecteur à profil bas excelle dans les espaces restreints
Les connecteurs Micro MATE-N-LOK à profil bas ont une hauteur verticale inférieure à 4,7 mm, soit environ 45 % de moins que les autres membres de la famille de produits. Ces connecteurs à boîtier souple comprennent des embases à montage en surface à angle droit et des connecteurs de câble de couplage. La ligne utilise des contacts Micro MATE-N-LOK standard, avec des gammes de fils 24-20 et 30-26 AWG. Le connecteur dispose d’un verrouillage positif pour éviter le découplage. Le boîtier en nylon 94V-0 est disponible en noir ou en couleurs naturelles. Les contacts sont en bronze phosphoreux avec une possibilité de placage en étain ou en or, au choix. La tension des connecteurs va jusqu’à 5 A et 250 V.
Caractéristiques du produit
- 2, 3 et 4 positions disponibles
- Couleurs noires et naturelles disponibles
- Moins de 4,7 mm de hauteur verticale requise
- Les boîtiers polarisés aident à prévenir l’erreur de couplage des connecteurs
- Verrouillage positif pour éviter le découplage
- Embases de montage en surface à angle droit avec maintien en surface
- Utilise des contacts Micro MATE-N-LOK standard
Données techniques
Électrique/Mécanique
Caractéristiques électriques | |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Courant nominal | 5 A max. sur fil de 20 AWG |
Résistance de contact | 20 milliohms max. final |
Tension de résistance diélectrique | 1 500 V CA |
Résistance d’isolation | 1 000 mégohms min. |
Caractéristiques mécaniques |
|
température de fonctionnement |
-40 °C à +105 °C |
Force de couplage | 1,5 livres [6,67 N] max. par contact |
45%
Hauteur verticale inférieure
-40°C
température de fonctionnement minimale
105°C
température de fonctionnement maximale
Connecteur Micro MATE-N-LOK
Informations sur le produit
Le système de connecteurs Micro MATE-N-LOK 3 mm est un système de connecteurs fil-à-fil et fil-à-carte avec des contacts sur une ligne centrale de 3 mm [0,118 pouces]. Des configurations à une rangée et à deux rangées sont disponibles. Les boîtiers de prise et de fiche permettent des configurations fil-à-fil et fil à panneau.
Les assemblages d’embase pour les applications fil-à-carte comprennent des composants verticaux et à angle droit. Ces embases compatibles avec les processus à refusion IR sont disponibles dans des configurations à trou traversant et à montage en surface.
Les utilisations classiques du système de connecteurs Micro MATE-N-LOK de 3 mm comprennent les secteurs de l’électroménager, de l’instrumentation, des machines industrielles, de l’équipement domestique et des systèmes de sécurité.
Lors de la conception des nouveaux caches de réducteurs de tension, nous nous sommes concentrés sur la maximisation de leur flexibilité... Nous avons obtenu cette flexibilité en les concevant pour qu’ils fonctionnent avec des assemblages de câbles fil-à-fil (suspension libre) et fil-à-carte.
- Christophe Rowland,
- Responsable produit monde, TE Connectivity
Sélectionner des applications
Connecteurs Micro MATE-N-LOK à profil bas de 3 mm
- Applications d’éclairage LED
- Éclairage grand public : étagère/armoire, sous comptoir, éclairage de recoins
- Éclairage commercial : signalisation, réfrigération, vitrines