Connecteurs rectangulaires à usage intensif

Les connecteurs rectangulaires à usage intensif (ou HDC, Heavy Duty Connectors) sont des connecteurs industriels conçus pour transmettre alimentation, données et signal dans les conditions les plus difficiles. Avec des boîtiers et des capots résistants en aluminium massif ou thermoplastiques, et un indice de protection de IP65 à IP69k, nos connecteurs HDC constituent une solution fiable dans les environnements difficiles : vibrations, poussière, températures problématiques, impacts mécaniques. Conformes à la norme EN/IEC 61984, nos connecteurs HDC homologués vont de 10 A à 650 A, et sont proposés avec jusqu’à 288 contacts.

hkjh

Caractéristiques

  • Plusieurs familles d’inserts avec jusqu’à 216 broches (standard) et 288 broches (HMN Dynamic) dans un connecteur
  • Système modulaire HMN peu encombrant permettant diverses combinaisons d’alimentation, de signal et de données dans un seul connecteur
  • Solutions haute densité dans HMN Dynamic
  • Assemblage facile avec la fonction de mise à la terre FMLB (First Mate Last Break, premier couplage, dernière rupture)
  • Réduction du coût total grâce à des contacts estampés et formés dans le système modulaire HMN Dynamic
  • Plusieurs combinaisons de capots et de boîtiers en 11 tailles avec indice de protection jusqu’à IP69K
  • Inserts disponibles conformes à la norme ferroviaire EN45545-2
  • Connecteurs thermoplastiques légers et compacts disponibles

Solution dynamique de connecteur rectangulaire à usage intensif (anglais)

Les applications sont de plus en plus petites, mais les connecteurs doivent en faire toujours plus. Ils doivent prendre en charge des alimentations plus élevées et offrir de la flexibilité dans les solutions modulaires et hybrides. Pour savoir comment les connecteurs à usage intensif de TE Connectivity répondent aux besoins de votre application, visionnez cette vidéo.

Solution dynamique de connecteur rectangulaire à usage intensif (anglais)

Les applications sont de plus en plus petites, mais les connecteurs doivent en faire toujours plus. Ils doivent prendre en charge des alimentations plus élevées et offrir de la flexibilité dans les solutions modulaires et hybrides. Pour savoir comment les connecteurs à usage intensif de TE Connectivity répondent aux besoins de votre application, visionnez cette vidéo.

Présentation des connecteurs rectangulaires à usage intensif (anglais)

Avec sa large gamme de connecteurs à usage intensif, TE Connectivity offre une solution fiable pour les applications industrielles dans les environnements les plus difficiles, des chemins de fer à l’usine. Le concept modulaire de ces connecteurs s’adapte de façon flexible et rapide aux exigences de votre application.

Présentation des connecteurs rectangulaires à usage intensif (anglais)

Avec sa large gamme de connecteurs à usage intensif, TE Connectivity offre une solution fiable pour les applications industrielles dans les environnements les plus difficiles, des chemins de fer à l’usine. Le concept modulaire de ces connecteurs s’adapte de façon flexible et rapide aux exigences de votre application.

  • Presse-étoupe/Entrée de câble
  • Capots
  • Insert mâle
  • Contacts (mâle/femelle)
  • Insert femelle
  • Boîtiers
  • Presse-étoupe/Entrée de câble
  • Accessoires en option 

Nous proposons une vaste gamme de connecteurs rectangulaires d’alimentation à usage intensif, ainsi que des connecteurs de signal pour répondre aux besoins de nombreuses applications. Dans les applications d’intérieur, essayez les boîtiers thermoplastiques légers et sûrs afin d’économiser de l’espace et des efforts d’installation. Les inserts hautes performances offrent des configurations de contacts standard et haute densité, avec des performances électriques de 2,2 A@32 V à 650 A@12 kV. Sur la bobine, des contacts usinés à vis perforés fiables et des contacts estampés et formés économiques sont disponibles pour les terminaisons à sertir, à vis et à pince-cage, et proposés en options plaqué or, argent, étain et palladium. Les connecteurs hybrides peu encombrants permettent une transmission de l’alimentation, du signal et des données en une seule connexion, et le système modulaire HMN rend la personnalisation de l’interface aussi facile que peut l’être l’utilisation de blocs de construction.

FAQ

Qu’est qu’un connecteur rectangulaire à usage intensif (ou HDC, Heavy Duty Connector) ?
Un HDC est un connecteur industriel rectangulaire robuste, conçu pour transmettre alimentation, données et signal dans les applications en environnement hostile.


Quelles sont les applications appropriées pour les connecteurs rectangulaires à usage intensif (HDC) ?
Les applications types comprennent la robotique, l’automatisation, les machines, les chemins de fer et les applications d’alimentation électrique.

 

De quels produits se compose la gamme HDC ?

Le gamme HDC comprend les éléments suivants :

  • Capots, boîtiers et bases : disponibles en différents indices de protection (IP65, IP67, IP68 et IP69k)
  • Systèmes de contacts : de 5 A à 650 A dans les terminaisons à vis, à sertir et à pince-cage.
  • Inserts : disponibles avec jusqu’à 216 broches dans un connecteur pour les terminaisons à vis, à sertir ou à pince-cage

 

En savoir plus : FAQ concernant les connecteurs à usage intensif

Formation sur les connecteurs rectangulaires à usage intensif

Suivez la formation produit sur nos connecteurs rectangulaires à usage intensif

Connecteurs rectangulaires à usage intensif

Applications

  • Machines
  • Automatisation
  • Robotique
  • Chemins de fer
  • Distribution d’énergie
  • Énergie renouvelable
  • Machines de construction
  • Éclairage et sonorisation professionnels