La connexion des circuits d’alimentation et d’énergie
Les borniers à goujons sont dédiés à la connexion et à la distribution d’électricité dans les installations.
Avantages
- Gain d’espace dans les armoires grâce à un câblage haute densité avec jusqu’à deux conducteurs par goujon.
- Augmente la sécurité de l’opérateur grâce à des caches de protection rotatifs et amovibles pour les cavaliers et les connexions.
- Câblage sécurisé grâce à la combinaison de cosse et de goujon qui empêche le retrait du conducteur.
- Réduisez les opérations de maintenance : nos pinces en acier haute résistante comprennent des rondelles résistantes aux vibrations.
- L’assemblage est facilité et le temps de montage réduit grâce à un pied bistable permettant un verrouillage ou un retrait rapide du bornier sur rail.
- Permet une installation flexible avec des options supplémentaires de montage sur panneau ou sur plaque.
Caractéristiques principales
- Capacité de raccordement de 35 à 300 mm² (1 AWG à 1 000 kcmil).
- Technologies : borniers à goujons-goujons ou hybrides à vis-goujons.
- Compatible avec les cosses conformément aux normes NF C 20-130 et DIN 46234.
- Les connexions et le système de cavalier sont isolés (indice IP20) grâce à des caches de protection rotatifs.
- Les broches permettent d’encliqueter les borniers ensemble pour une meilleure stabilité.
- Accessoire de dérivation pour les relais de surveillance.