![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-entrelec-screwclamp-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Une conception intelligente pour répondre à vos défis quotidiens en matière de connexion
Les borniers à vis de la série SNK offrent des fonctions et des accessoires rationalisés tout en servant un large éventail d’applications. Qualifiés pour les marchés et les applications du monde entier, et pour les environnements difficiles (y compris les sites dangereux, les chemins de fer, les applications marines et solaires).
Avantages
- Les opérations de maintenance et de dépannage sont minimisées grâce à notre système anti-dégagement. La vis est verrouillée en toute sécurité
- La connexion à vis à haute densité peut accueillir jusqu’à deux conducteurs par pince, ce qui offre des possibilités étendues dans les armoires électriques
- Temps d’assemblage 50 % plus rapide grâce à la goupille de verrouillage : 10 blocs préassemblés branchés sur rail à la fois
- Excellente visibilité du marqueur grâce à l’emplacement exclusif du marquage supérieur
- Gagnez du temps d’installation avec nos borniers de terre sans vis à encliqueter, nos butées, nos fiches et nos cavaliers.
Caractéristiques principales
- Capacité de raccordement de 0,2 à 240 mm² (21 AWG à 500 Kcmil)
- Pince fiable en acier trempé
- Les doubles canaux centraux pratiques permettent des configurations multiples : cavaliers, tests et mesures
- Gain de temps et de stock avec les cavaliers isolés enfichables, découpables et disponibles jusqu’à 50 pôles
- La surface de marquage plate permet d’utiliser des cartes de marquage, des étiquettes ou de faire un pré-marquage à la main.
- Prêt pour les nouvelles installations photovoltaïques à grande échelle avec les borniers ZS150/ZS240 allant jusqu’à 1 500 V DC (IEC) et 1 000 V DC (UL)