Joints en mousse avec tissu métallisé
Ces joints sont constitués d’un tissu polyester ou nylon métallisé (cuivre nickelé ou argent) à haute conductivité appliqué sur une âme en uréthane cellulaire à cellules ouvertes. De nombreux profils de joints sont disponibles : rectangulaire, en D, en C à faible compression / déformation, et semi-recouverts.
Aperçu
Ce produit est fabriqué à partir de fils de polyester ou de nylon synthétique qui sont plaqués pour rendre la surface de la fibre conductrice d’électricité, puis tissés de manière traditionnelle pour produire un tissu conducteur. Le tissu est ensuite découpé puis enroulé sur une âme en mousse souple de polyéther polyuréthanne, existant en différents profilés. Il en résulte un joint linéaire conducteur, économique, convenant à de nombreuses applications. Ces joints offrent une excellente protection électromagnétique, tout en présentant une faible déformation rémanente après compression et une excellente résistance à l’abrasion pour des applications à taux de cyclage et frottements élevés. La plupart de nos joints sont conforme à la norme UL94V-0 et peuvent être fournis sous forme de bandes continues, coupées à la longueur demandée, ou découpés sur mesure. Des joints partiellement recouverts et des joints fabriqués sur mesure sont disponibles sur supports en néoprène et en caoutchouc EPDM.
Disponibilité
Les profilés sont disponibles en longueurs jusqu’à 2100 mm. Certains existent en longueur continue. Selon le profilé, le produit peut être :
- Découpé à une longueur sur mesure.
- Découpé à l’emporte-pièce pour former des joints sur mesure.
- Entaillés pour assemblages à 90 degrés.
- Travaillés en biseau.
- Fournis avec systèmes de montage (clips, montage sur chant), ou adhésivés, en option.
- Résistants au feu (norme UL94 V-0).
- Compressibles de 10% à 70%.
Applications
En raison de leur polyvalence et de la grande variété de profilés disponibles, les joints en mousse et tissu conducteur sont adaptés à un large éventail d’applications requérant un blindage électromagnétique total entre les composants. Ils concernent en particulier les applications à taux de cyclage et frottements élevés, et dans lesquelles une faible compression et une excellente résistance à l’abrasion sont des facteurs importants. Applications habituelles :
- Portes d’armoires et d’enceintes.
- Joints de panneaux.
- Contacts de mise à la masse.
- Joints pour baies informatiques.
- Joints de connecteurs et d’interfaces d’entrée/sortie.
Kemtron Ltd. fait désormais partie de la gamme de produits TE Connectivity
Coordonnées
Royaume-Uni
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
France
Téléphone : +33 (0)1 60 77 83 16
E-mail : info.braintree@te.com
Allemagne
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
Reste de l’Europe
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com
Asie
Téléphone : +44 (0) 13 7634 8115
E-mail : info.braintree@te.com