![](/content/dam/te-com/images/industrial/global/product-hero-rendition/ind-rail-u-connector-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Connecteurs haute tension (HT)
Le connecteur en U et le connecteur à jonction en L sont des produits homologués pour l’industrie ferroviaire, et sont conçus pour l’interconnexion d’équipements électriques à haute tension sur les locomotives, les rames automotrices (EMU) et les trains à grande vitesse.
Connecteur en U
Le dispositif de connecteur en U est conçu pour être utilisé comme élément d'un système configurable et, lorsqu’il est installé en tant que tel, le connecteur en U fait partie d’un montage entièrement encapsulé avec mise à la terre. Les avantages d'un tel système sont que les exigences en matière de dégagement et de ligne de fuite, conformément à la norme IEC 60077-1, sont ignorées en raison de sa structure encapsulée, qui permet une conception compacte.
Le dispositif de connecteur en U est constitué d’un connecteur en U isolé fabriqué en résine moulée et monté sur une plaque de montage. Il est équipé de deux traversées isolées de connecteur séparable en résine moulée de type C2 qui procurent un raccordement entièrement isolé permettant la connexion et la déconnexion de câbles HT.
Connecteur en L
Le connecteur en L embrochable est un produit homologué pour l’industrie ferroviaire, et est conçu pour l’interconnexion d’équipements électriques à haute tension sur les locomotives, les rames automotrices, et les trains à grande vitesse. Il s’agit d’un raccord entièrement isolé pour les applications en environnement difficile, qui permet de réduire l'influence des facteurs extérieurs tels que l'air pollué, l'altitude élevée et les diverses conditions météorologiques. Il peut être facilement monté et démonté sur le terrain et procure ainsi des avantages lors de la maintenance du train.
Caractéristiques
- Jonctions de câbles de ligne de toiture et d’équipement 27,5 kV optimisés pour une utilisation dans le milieu ferroviaire
- Assemblé et testé par TE pour simplifier la chaîne d’approvisionnement et faciliter l’installation sur le terrain
- Conception sur mesure pour chaque application
- Solution entièrement isolée pour diverses applications en environnement difficile
- La jonction séparable permet d’assurer une installation et une maintenance faciles
![Connecteur HT](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/ind-hv-connector-220X153.jpg)
![Connecteur HT](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/ind-l-joint-connector-rail-220x153.jpg)
![Connecteur en T](/content/dam/te-com/images/industrial/global/image-row/ind-t-u-connector-rail-620x300.jpg)