Isolateurs
Nos isolateurs haute tension offrent un support robuste et léger pour les pantographes, les jeux de barres, et autres équipements électriques haute tension sur les locomotives, les trains à unités multiples et les trains à grande vitesse. Les isolateurs haute tension sont principalement fabriqués en matériaux non conducteurs. Nos isolateurs de traversée isolée haute tension (HVIB) sont disponibles pour les systèmes CA et CC, et plusieurs d'entre eux sont conformes à la norme EN45545-2. Les embouts métalliques sont choisis parmi une large gamme de matériaux standard disponibles, comme l'aluminium ou l'acier.
Caractéristiques
- Isolateurs polymères 1,5 / 3 kVCC ,15 / 25 kVCA optimisés pour être utilisés dans le domaine ferroviaire.
- Plus léger et plus facile à manipuler comparé aux alternatives céramiques conventionnelles
- Résistant aux chocs et pratiquement incassable grâce à l’utilisation de matériaux polymères
- Modèles standard disponibles, mais peuvent également être conçus sur mesure pour des applications spécifiques.
- Des isolateurs pour des applications spéciales tels que les isolateurs d'alimentation en air, sont disponibles
- La construction modulaire permet d'obtenir des séries de petite taille et de produire facilement de nouveaux modèles.
- Fiabilité démontrée par plus de 20 ans de service sur les trains à grande vitesse.
- Sans maintenance, minimisant les coûts totaux du cycle de vie
- Testé contre les chocs et les vibrations selon la norme EN61373
Les matériaux de pointe Raychem pour l'isolation haute tension et les conducteurs en polymère ou en fibre de verre sont combinés pour produire des isolateurs faciles à installer et totalement fiables pour les conditions difficiles du secteur ferroviaire. Les isolateurs HVIB sont conçus pour supporter les pantographes, les jeux de barres et autres équipements électriques haute tension sur les locomotives, les trains à unités multiples et les trains à grande vitesse. Les embouts métalliques sont sélectionnés parmi une large gamme standard disponible ou peuvent être conçus sur mesure. TE peut également fournir des isolateurs pour des applications spéciales telles que les isolateurs d'alimentation en air pour les pantographes. Les isolateurs d’alimentation en air abritent des conduites d’air enroulées de manière hélicoïdale encapsulées par des matériaux Raychem pour haute tension, donnant une longue ligne de fuite interne exempte d’humidité.
Service de conception sur mesure
Bien que des conceptions d’isolants standard soient disponibles, il est possible d’adapter les conceptions à une application spécifique. En proposant ce service de conception, TE peut répondre à tous vos besoins en matière d'isolateurs que ce soit pour les nouvelles constructions ou les rénovations. Les créations individuelles peuvent être modélisées avec la plupart des principaux logiciels de dessin 2D ou 3D.
Tests
Les isolateurs HVIB ont été soumis à une série complète de tests électriques, mécaniques et de qualification environnementale, conformément aux principales normes ferroviaires. Les lots d'isolateurs sont numérotés pour assurer une traçabilité complète.
Valeurs nominales de référence
Valeurs nominales typiques pour un support isolateur de 25 kV
Caractéristiques | Valeur |
---|---|
Tension de fonctionnement | 25 kV tension nominale |
Tension de tenue CA | >75 kV |
Tension de tenue aux chocs | >170 kV |
Température de fonctionnement | -40 à +80 °C |
Hauteur | 300 – 400 mm |
Matériau du boîtier extérieur | Polyoléfine haute tension Raychem |
Distance de claquage type | 350 – 450 mm |
Ligne de fuite type | 650 – 1000 mm |
Diamètre type | 40 – 80 mm |
Embouts | Diverses formes selon les besoins du client |
Travée en porte-à-faux | 10 kN MAX en fonctionnement |
Traction | 10 kN MAX en fonctionnement |
Poids | 5,5 kg |