Connecteurs d’alimentation de qualité
Notre grande variété de types de connecteurs d’alimentation, de câblage et de bus spécialisés, et nos excellentes capacités de conception conviennent parfaitement à votre application unique. Nos offres de produits comprennent des connexions carte à barre omnibus et fil à barre omnibus.
Caractéristiques du produit
Connecteurs d’alimentation
- Carte-à-barre omnibus et fil-à(barre omnibus
- Alliage de cuivre plaqué argent
- S’accordent avec une barre omnibus plaquée de 0,125 ou 0,062 po d’épaisseur offrant une connexion séparable qui facilite l’assemblage, l’inspection et le dépannage
- Idéaux pour l’ordinateur, le contrôle industriel, l’alimentation modulaire ou d’autres applications qui exigent une faible chute en millivolts et une séparation fiable. Couramment utilisés dans les équipements montés en rack avec une architecture de barre omnibus.
- Appariement aveugle (défaut d’alignement jusqu’à +0,060 po [1,52 mm] pour les deux séries)
Éléments à prendre en compte
Choix des connecteurs d’alimentation
- L’application nécessite-t-elle des connecteurs carte-à-carte, fil-à-carte, fil-à-fil, barre omnibus ou de bord de carte, ou une combinaison de ces types de connecteurs ?
- Le connecteur nécessite-t-il uniquement de l’alimentation ou une combinaison d’alimentation et de signal ? Quelle est l’intensité nécessaire à l’application ? Gardez à l’esprit que les performances du connecteur d’alimentation sont généralement mesurées en ampères. La tension est également très importante, car elle définit l’espacement entre les contacts.
- L’application sera-t-elle accouplée sous charge électrique ? Si c’est en effet le cas, un connecteur enfichable à chaud est nécessaire. De nombreux produits de ce guide ont été approuvés pour une utilisation dans des applications enfichables à chaud.
Sélectionner des applications
Connecteurs d’alimentation
- Alternatif vers continu et continu vers continu
- Alimentations
- Ordinateurs haut de gamme
- Serveurs
- Équipement de stockage de données
- Interrupteurs de télécommunications
- Distribution de puissance haute densité
- Alimentations sans coupure (UPS)
- Blocs-batteries amovibles
- Empilement de cartes
- Distribution de puissance