Fiabilité et flexibilité optimales

La jonction thermorétractable Raychem de TE est basée sur un composant de manchon de raccord en élastomère thermorétractable à triple extrusion. Ce produit est fourni sous la forme d'un ensemble pré-conçu de gaines thermorétractables, ce qui signifie que le raccordeur de câble n'a pas à vérifier l'épaisseur ou la longueur du système. Notre conception permet une installation rapide et précise. Cette capacité est cruciale pour les environnements disposant de peu de ressources d'ingénierie pour la sélection des produits et de services sous-traitants.

MXSU

Système de raccordement

VOIR CES PRODUITS MAINTENANT

  • Kit tout compris
  • Prise de gamme
  • Ne nécessite aucune pince à sertir
  • Conception mince et peu encombrante
  • Conforme à la norme HD 629

 

APKJ

Raccords à paroi épaisse

VOIR CES PRODUITS MAINTENANT

  • Câbles blindés en plastique et en caoutchouc de 7,2 kV à 40,5 kV
  • Durée de conservation illimitée
  • Corps de raccord extrudé triple polymère/élastomère
  • Force de récupération élevée
  • Moins de composants
  • Testé conformément à GB/T 12706.4

EHVS-H

Raccord jusqu'à 72,5 kV

VOIR CES PRODUITS MAINTENANT

  • Haut niveau de protection mécanique contre les influences environnementales
  • Étanchéité à l'humidité 
  • Convient aux constructions de câbles en papier et en polymère
  • Connecteur à vis autocassante mécanique 
  • Gère différentes couches d'isolation comme XLPE, EPR ou MIND papier
  • Testé selon IEEE 404 et IEC 60840
  1. Pionniers de l’ingénierie polymère (anglais)

Découvrez l’histoire de la technologie de la thermorétraction et ses performances éprouvées au cours des 40 dernières années, dans le monde entier et dans les environnements les plus difficiles.