Fiabilité et flexibilité optimales
La jonction thermorétractable Raychem de TE est basée sur un composant de manchon de raccord en élastomère thermorétractable à triple extrusion. Ce produit est fourni sous la forme d'un ensemble pré-conçu de gaines thermorétractables, ce qui signifie que le raccordeur de câble n'a pas à vérifier l'épaisseur ou la longueur du système. Notre conception permet une installation rapide et précise. Cette capacité est cruciale pour les environnements disposant de peu de ressources d'ingénierie pour la sélection des produits et de services sous-traitants.
Découvrez plus de produits
MXSU
Système de raccordement
- Kit tout compris
- Prise de gamme
- Ne nécessite aucune pince à sertir
- Conception mince et peu encombrante
- Conforme à la norme HD 629
APKJ
Raccords à paroi épaisse
- Câbles blindés en plastique et en caoutchouc de 7,2 kV à 40,5 kV
- Durée de conservation illimitée
- Corps de raccord extrudé triple polymère/élastomère
- Force de récupération élevée
- Moins de composants
- Testé conformément à GB/T 12706.4
EHVS-H
Raccord jusqu'à 72,5 kV
- Haut niveau de protection mécanique contre les influences environnementales
- Étanchéité à l'humidité
- Convient aux constructions de câbles en papier et en polymère
- Connecteur à vis autocassante mécanique
- Gère différentes couches d'isolation comme XLPE, EPR ou MIND papier
- Testé selon IEEE 404 et IEC 60840