Repères de fil et de câble : pré-imprimés et faciles à utiliser
Nos repères de fil à clipser, à encliqueter sont utilisés pour le repérage des fils électriques, des câbles, des faisceaux de fils, des tuyaux et des conduits. Ces repères à profil extensible sont pré-imprimés avec des lettres, des chiffres et des symboles individuels et sont prêts à être utilisés.
Repères pré-imprimés
pour un repérage des câbles électriques efficace
-
STD et STB
Repères individuels à encliqueter utilisés pour identifier les fils et les petits câbles. Les repères STD sont blancs et jaunes. Les repères STB sont codés par couleur. Ces repères sont installés à l'aide d'un applicateur, permettant ainsi l'identification après le raccordement et/ou l'installation. Fabriqués à l'aide d'un composé de polyoxyméthylène (POM) sans halogène.
-
K-TYPE®
Utilisé pour identifier les faisceaux de fils, les câbles, les tuyaux et les conduits. Le profil de forme ovale a été conçu pour permettre aux repères d'être positionnés avec précision sur une bande porteuse. Compatible avec les applications industrielles.
-
Z-TYPE®
Repères individuels à clipser utilisés pour identifier les fils et les petits câbles. Conçus avec un profil en expansion, permettant à chaque repère de s'adapter à une large gamme de tailles de fils/câbles. Les repères Z-TYPE® standard sont jaunes ou blancs avec des légendes noires, des repères avec code de couleur sont également disponibles. Compatibles avec les applications industrielles.