![](/content/dam/te-com/images/industrial-automation-and-control/global/product-hero-rendition/inductors-470-445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conçus pour des circuits robustes
Un inducteur, également appelée inductance ou bobine d'arrêt, est un composant passif à deux bornes qui est composé généralement d'un fil de cuivre isolé enroulé en bobine. La bobine est enroulée autour d'un noyau constitué d'un matériau qui peut être magnétique ou non. De nombreux inducteurs, parfois appelés inducteurs à noyau de ferrite, possèdent un noyau ferromagnétique en fer ou en ferrite conçu pour augmenter le champ magnétique et, par conséquent, l'inductance. D'autres inducteurs, connus sous le nom d'inducteurs à noyau d'air, possèdent un noyau non magnétique, généralement en plastique, en céramique ou tout simplement à air. Les bobines à noyau d'air possèdent une inductance plus faible que les bobines à noyau ferromagnétique, mais sont souvent utilisées à des fréquences élevées car elles sont pratiquement exemptes des pertes d'énergie appelées pertes de noyau qui se produisent dans les noyaux ferromagnétiques et qui augmentent avec la fréquence.
Lorsque le courant électrique circule à travers la bobine, l'inducteur stocke temporairement l'énergie dans le champ magnétique. Lorsque le courant change, le champ magnétique induit une force électromotrice (tension) dans le conducteur, et cette force s'oppose au changement de courant qui l'a créée, supprimant ainsi toute ondulation dans le flux de courant. Les inducteurs sont, avec les condensateurs et les résistances, l'un des trois éléments linéaires passifs qui composent les circuits électroniques.
Les inducteurs sont utilisés dans les appareils électroniques et pour les applications de puissance électrique. Cela comprend notamment les applications conçues pour étouffer, bloquer ou filtrer les bruits à haute fréquence dans les circuits électriques, stocker et transférer de l'énergie dans des convertisseurs de puissance, adapter l'impédance, mais aussi pour fabriquer des oscillateurs accordés ou des circuits LC. Les inducteurs sont largement utilisés dans les équipements à courant alternatif (CA), en particulier dans les équipements radio.
Les bobines d'arrêt, un type d'inducteur, sont utilisées dans les équipements radio, où le courant alternatif est bloqué tandis que le courant continu est autorisé à passer. Les inducteurs sont utilisés avec des condensateurs pour créer des circuits accordés, qui sont utilisés pour régler les récepteurs de radio et de télévision, ainsi que dans les filtres électroniques pour séparer les signaux qui ont des fréquences différentes.
Types d'inducteurs
Inducteurs basse fréquence
Aperçu du produit
Les inducteurs basse fréquence sont créés comme des transformateurs et ont des noyaux en fer doux qui sont stratifiés pour permettre d'éviter les courants de Foucault. Pour les noyaux qui dépassent les fréquences audio, on utilise du ferrite doux, car il n'entraîne pas de pertes d'énergie importantes à haute fréquence, comme c'est le cas avec les alliages de fer. Les inducteurs sont disponibles sous de nombreuses formes. Certains possèdent un noyau réglable qui permet de changer l'inductance. Il est possible de créer des inducteurs conçus pour bloquer les très hautes fréquences en enfilant une perle de ferrite sur un fil.
Petits inducteurs
Aperçu du produit
Les petits inducteurs peuvent être gravés directement sur un circuit imprimé (PCB) en faisant une trace en forme de spirale. Ces inducteurs utilisent un noyau planaire. En utilisant le même processus que celui utilisé pour créer des interconnexions, il est possible de construire des inducteurs de petite valeur sur des circuits intégrés. Étant donné que les inducteurs intégrés ne permettent que de faibles inductances et une faible dissipation d'énergie, ils ne sont actuellement utilisés que pour les circuits RF à haute fréquence.
Inducteurs blindés
Aperçu du produit
Les inducteurs blindés sont utilisés dans les systèmes de régulation de puissance, l'éclairage et d'autres systèmes qui nécessitent des environnements d'exploitation à faible bruit. Ils peuvent être partiellement ou totalement blindés. L'utilisation de bobines d'induction et de transformateurs à répétition pour blinder les inducteurs à courte distance réduit le risque de diaphonie dans les circuits de télécommunication.
Inducteurs de puissance miniatures
Aperçu du produit
Les inducteurs de puissance CMS miniatures de TE Connectivity (TE) sont conçus avec des noyaux de ferrite spéciaux pour des performances et une fiabilité accrues. Elles sont proposées en deux variantes : 3627 pour une faible résistance au courant continu et 3627 C pour une faible résistance au courant continu et une capacité de courant élevée avec des caractéristiques d'impédance élevées. Cette dernière version constitue un excellent choix pour une utilisation en tant que bobine d'arrêt dans les circuits d'alimentation en courant continu .
Inducteur à puce multicouche de qualité automobile - Série type 3655
TE Connectivity (TE) a lancé sur le marché ses inducteurs à puce multicouche pour le secteur automobile. Les inducteurs de la série 3655 sont conçus avec une structure monolithique en céramique à faible perte avec des électrodes métalliques à haute conductivité. Les inducteurs sont également conçus pour des performances à haute fréquence et sont conformes à la norme AEC-Q200 et disponibles en deux tailles de boîtier.
Principale caractéristique
- Haute durabilité à pleine charge
- Utile pour les applications nécessitant une impédance élevée
- Certifiés AEC-Q200 et pouvant être utilisés dans des applications automobiles
- Grande capacité de résistance aux vibrations
- Niveau de sensibilité à l'humidité – MSL2
- Fréquence d'autorésonance élevée et performances à haute fréquence
- Structure monolithique en céramique à faible perte